Cat® 325F L med kompakt svängradie kombinerar rejäl gräv- och lyftkapacitet med bränsleeffektivitet samt optimal komfort och säkerhet för föraren

För publicering i Europa, Israel, Turkiet, Hong Kong, Taiwan: oktober 2015
Utgivningsnummer: 302PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 325F väger 25 ton och har en kompakt design, en Cat C4.4 ACERTTM-motor och ett avancerat hydraulsystem som tillsammans ger rejäl gräv- och lyftkapacitet i begränsade arbetsutrymmen. 325F har en ROPS-certifierad (överrullningsskydd) hytt i full storlek som ger föraren optimal komfort, bekvämlighet och säkerhet. Tekniska lösningar som Cat Grade Control och AccuGrade™ ökar förarproduktiviteten. Genomgående kraftiga ramverk, inklusive valmöjlighet mellan olika bommar, garanterar långsiktig hållbarhet och produktionseffektivitet. Ett brett urval av redskapsfästen och arbetsredskap gör 325F ännu mer mångsidig.

Motor

C4.4 ACERT-motorn på 120 kW (nettoeffekt) uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och har ett system för efterbehandling som inte kräver förarens ingripande eller avbryter arbetscykler. Den automatiska motorvarvtalsstyrningen minskar motorns varvtal i arbetssituationer där maskinen inte kräver maximal kraft, vilket sparar bränsle. Andra bränslebesparande funktioner är bland annat automatisk motoravstängning vid tomgång och tre effektlägen – högt, standard och ECO – för att kunna anpassa prestanda efter uppgiften.

C4.4 ACERT-motorn kan köras på upp till B20-biodieselbränsle och har en fläkt med variabel hastighet som ytterligare minskar energiförbrukningen. Med ett effektivt utformat kylsystem kan 325F arbeta i extrem värme, och den nya modellen kan även arbeta på 3 000 meters höjd utan effektreducering. Högtrycksbränslesystemet har en nykonstruerad pump och spridare som ger optimal förbränning. Det högeffektiva filtreringssystemet skyddar bränslesystemets känsliga komponenter mot slitage och avlagringar, vilket förhindrar för hög bränsleanvändning.

Hydraulik

Hydraulsystemet för redskap på 325F är konstruerat med de hydrauliska huvudkomponenterna nära varandra – vilket ger kortare slangar och ledningar som minskar friktionsförluster och tryckfall. Det gör att systemet ger optimal kraft och effektivitet. Huvudreglerventilen öppnas långsamt när joystickrörelsen är liten och snabbt när rörelsen är stor. Det gör att du får rätt hydraulflöde för din tillämpning, med mjuk körning och exakt styrning.

Det elektriskt styrda regenereringssystemet för bommen och stickan återanvänder oljan i cylindrarna i stället för att föra den till tanken, vilket minskar belastningen på huvudpumparna, ger bättre bränsleekonomi och snabbare responstid. Redskapsfästet och redskapsstyrsystemet samt de extra hydraulkretsarna stödjer ett stort utbud av redskap och skopor från Cat. Redskapsstyrsystemet kan lagra tryck- och flödeskrav för flera redskap.

Ramverk

Räckviddsbommen och stickan på 325F ger utmärkt mångsidighet för olika typer av gräv- och lastarbete. Den variabelt justerbara (VA*) bommen och stickan möjliggör arbete närmare banden i trånga utrymmen och ger ökad lyftkapacitet. (*Endast tillgänglig i Europa).

325F har en modifierad X-ramkonstruktion som motstår gräv- och lyftkrafter och därför ger långsiktig hållbarhet. Frontlänkaget är robotsvetsat för optimal styrka och lång drifttid. Dessutom har 325F ett kraftigt underrede med massiva bandramar, kraftiga bandrullar, smidda överrullar och fettsmorda band som ökar kedjelivslängden betydligt och minskar ljudnivån när maskinen är i rörelse.

Bekvämlighet/säkerhet

Den nya ROPS-hytten (överrullningsskydd) ger föraren mer utrymme och har särskilda fästen av viskös typ som isolerar strukturen från vibrationer. Dessutom har den speciell takklädsel och tätning som ytterligare minskar ljudnivån för föraren. Den automatiska klimatanläggningen håller jämn temperatur och den fullständigt justerbara förarstolen med uppvärmning (tillval) har justerbara armstöd och joystickskonsoler för ökad förarproduktivitet.

Den stora LED-skärmen är enkel att navigera och är programmerbar på 42 språk. För ökad bekvämlighet har hytten gott om förvaringsutrymmen, extra eluttag och uttag för MP3-spelare.

325F har ett integrerat överrullningsskydd (ROPS-hytten) som skyddar föraren. Räckena är strategiskt placerade och halkskyddade beläggningar med försänkta bultar täcker gångytorna, vilket gör på- och avstigning från hytten säkrare. I maskinen finns en fullängdsbrandvägg som separerar hydraulikutrymmet från motorutrymmet, och bränsleavstängningsreglaget är enkelt att nå i marknivå om motorn behöver stängas av i en nödsituation.

De stora glaspartierna i hytten ger runtomsikt och den nya modellens fyra speglar och standardmonterade bakåtriktade kamerasystem förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Prestanda

Jämfört med föregångaren 321D L CR erbjuder 325F samma produktivitet, men har även ökad lyftkapacitet (upp till 7 % över fronten och upp till 9 % över sidan), och 12 % minskad bränsleförbrukning.

Servicevänlighet

325F har utformats för att underlätta service, och punkterna för rutinunderhåll är enkla att komma åt från marknivå. Filtren är samlade i pumputrymmet för ökad bekvämlighet, och de breda serviceluckorna och den tvådelade huven med gascylinder ger enkel tillgång till huvudkomponenter.

Ytterligare servicevänlighet uppnås genom en elektrisk bränsleurluftningspump som förenklar bränslefilterbyten, lättillgängliga tryckuttag och provtagningsportar samt ett underhållsfritt dieselpartikelfilter.

Teknik

Cat Grade Control möjliggör 2D-höjdvägledning så att förarna enkelt kan skapa exakta plan och sluttningar, vilket eliminerar en stor del av den utsättning och kontroll som normalt krävs. AccuGrade-systemet ger 3D-stöd för komplicerade snitt och konturer.

Link-tekniken effektiviserar hanteringen av maskinparken genom att använda data från telemetriutrustade maskiner (Product Link™) för att fjärrövervaka viktig information som händelser och diagnostikkoder, maskinens geografiska läge, bränslenivå, tomgångstid, drifttid och annan detaljerad information som överförs till Caterpillars säkra, webbaserade program VisionLink®.  

Produktspecifikationer för 325F

Motor

Cat C4.4 ACERT

Effekt – ISO 14396122 kW – 166 PS
Effekt – ISO 14396
Effekt – ISO 9249
122 kW – 166 PS
120 kW – 163 PS
Min. arbetsvikt, kg
Max. arbetsvikt, kg
25 349
25 907
Max. grävdjup, mm
Max. räckvidd, mm
6 710
9 790

Standardskopa, m3

1.19

Max. hydr.flöde, l/min

429

Max. tryck (utrustning), kPa

35 000

Max. tryck (utrustning, tunglyftsläge), kPa

38 000

Dragkraft, kN

203

Bandspårvidd, mm
Svängradie över motvikt, mm
2 380
1 720

Svänghastighet, varv/min

11.2

Körhastighet, km/h

5.6

Ovanstående vikter och mått baseras på 325F L med 5,7 m räckviddsbom och R2,9 m sticka  

Trycksaker

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo