Cat 300.9D VPS hydraulisk minigrävmaskin erbjuder flexibla kraftalternativ för emissionskänsligt arbete

För publicering i Nordamerika, Europa, Afrika och Mellanöstern: juni 2016  
Utgivningsnummer: 318PR16

Caterpillar har lagt till modellen 300.9D VPS (Versatile Power System) i Cat® -serien med hydrauliska minigrävmaskiner. 300.9D VPS mångsidiga design är till fördel för både ägaren/föraren och uthyrningsfirman. Med det separata hydrauliska kraftaggregatet kan maskinen drivas antingen med dieselmotorn eller en fjärrstyrd elektrisk kraftkälla – utan prestandaförlust. Ett elektriskt drivsystem som inte tar plats på maskinen ökar användbarheten och uthyrningsalternativen. 300.9D VPS kan hyras för sig för vanliga arbetsuppgifter eller med det hydrauliska kraftaggregatet när jobbet kräver låg ljudnivå och noll emissioner.  

 

Maskinspecifikationer

   

Nettoeffekt

9,6 kW (13 hp)

Stickkraft

4,5 kN (1 012 lbf)

Skopkraft

8,9 kN (2 000 lbf)

Grävdjup

1 731 mm (68 tum)

Tipphöjd (max.)

2 035 mm (80 tum)

Räckvidd vid marknivå

3 027 mm (119 tum)

Arbetsvikt (min.)

1 088 kg (2 399 lbs)

Transportvikt (min.)

988 kg (2 178 lbs)

L x B x H

2 746 x 700 x 1 507 mm

108 x 28 x 59 tum

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo