DEN NYA HYDRAULISKA MINIGRÄVMASKINEN 303E CR FRÅN CAT® ÄR KONSTRUERAD FÖR OPTIMAL OCH LÖNSAM PRESTANDA MED BÄSTA FÖRARKOMFORT OCH SÄKERHET

DEN NYA HYDRAULISKA MINIGRÄVMASKINEN 303E CR FRÅN CAT® ÄR KONSTRUERAD FÖR OPTIMAL OCH LÖNSAM PRESTANDA MED BÄSTA FÖRARKOMFORT OCH SÄKERHET

För publicering i Europa, Afrika, Mellanöstern, OSS: oktober 2015
Utgivningsnummer: 328PR15  

Nya Cat® 303E CR är med sin funktionella design konstruerad för användare som är ute efter produktiva och tillförlitliga prestanda till en låg timkostnad.

Med en maximal arbetsvikt på 3 530 kg, en bredd på endast 1 550 mm över bladet och en kompakt design med bara 127 mm utskjutande bakparti passar  Cats hydrauliska minigrävmaskin 303E CR utmärkt för effektivt och säkert arbete på platser med begränsat svängrum.  

Den nya modellens Cat C1.3-motor på 17,5 kW är bränsleeffektiv och ger med det lastkännande hydraulsystemet en smidig drift och exakt kontroll.

Förarmiljön i 303E CR är rymlig och ”rent” designad med lättanvända reglage samt robust och enkel instrumentering som förser föraren med all nödvändig information.

Alla förarplatser, i konfigurationer med hytt eller skyddstak, är ROPS-, TOPS- och Top Guard nivå 1-certifierade. Säkerheten förstärks ytterligare med Cats förreglingssystem vilket låser hydrauliken när säkerhetsbygeln är uppfälld, liksom med det standardmonterade körlarmet, den automatiska svängbromsen och rullbältet.  

Det automatiska, tvåväxlade körningssystemet förbättrar maskinens totala effektivitet och enkla användning och motorns automatiska tomgångssystem sparar bränsle och minskar bullernivån.  

Hydraulsystemet i 303E CR styrs med lättmanövrerade pilotstyrda joystickreglage som ger mer exakt och konsekvent kontroll än reglage med mekaniska länkage. För förarens bekvämlighet manövreras extrahydrauliken med joystickreglagen vilket gör 303E CR redo för redskap med envägsflöde, som hydrauliska hammare, och för tvåvägsflöde vid arbete med redskap med cylindrar eller motorer med två rotationsriktningar.  

För att öka förarens effektivitet och produktivitet kan skopan på 303E CR roteras 200 grader, vilket ger suverän materialkvarhållning högst upp i lyftcykeln vid flaklastning samt även gör det möjligt att gräva djupare planbottnade diken utan att maskinen behöver flyttas.  

Mångsidigheten hos 303E CR ökas ytterligare tack vare möjligheten att använda skopan i en höjdgrävningskonfiguration, vilket är en fördel vid arbeten i rörgravar, rensning av lastarflak eller fyllning av tråg som står intill en vägg. Vid grävning i trånga utrymmen eller mot hinder kommer den flexibla offsetbommen på 303E CR till sin rätt.

Dessutom ger tillvalet lyftögla på frontlänkaget en säker fästpunkt vid lyft.

Schaktbladet har flytlägesfunktion vilket gör att det kan följa markprofilen och skapa jämna finschaktningar, vilket är bekvämt och kortar arbetstiden även för oerfarna förare.  

För att öka den totala mångsidigheten hos 303E CR går det att få ett mekaniskt redskapsfäste för redskap som matarskruvar och hydrauliska hammare, och den "griptumsförberedda" stickan är standard. Extrahydraulikens ackumulator stoppar effektivt skadliga trycktransienter och släpper trycket via pilotsystemet för att underlätta redskapsbytena.  

Extrahydraulikens ledningar är lågt monterade på stickan, nära redskapen, vilket eliminerar behovet av långa slangar som lätt skadas. Snabbkopplingarna ger spillsäker anslutning av redskapen och för största användbarhet kan 303E CR utnyttja samma redskap som minigrävmaskinerna i Cat 303.5- och 304 E-serien.

Som alternativ till gummibanden, vilka är standard på 303E CR, kan maskinen även utrustas med stålband för tillämpningar där det krävs större motståndskraft mot vassa objekt.

Maskinspecifikationer

   
MotorCat C1.3
Nettoeffekt, kW (hp)17.5 (23.5)
Vikt, skyddstak, kg (lb)  3 310 (7,297)
Vikt, hytt,  kg (lb)3 530 (7,782)
Hydraulflöde, l/min (gpm)87.6 (23.1)
Avlastningstryck, bar (psi)245 (3,553)
Grävdjup, max, mm (tum)  2 750 (108)
Grävhöjd, max, mm (tum)  4 530 (178)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
 

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo