Den hydrauliska minigrävmaskinen Cat® 307E2 levererar överlägen prestanda och komfort samtidigt som den sänker bränsleförbrukning och driftskostnader

Den hydrauliska minigrävmaskinen Cat® 307E2 levererar överlägen prestanda och komfort samtidigt som den sänker bränsleförbrukning och driftskostnader

För publicering i Nordamerika och Europa: november 2015
Utgivningsnummer: 346PR15

Nya Cat® 307E2 breddar utbudet av hydrauliska minigrävmaskiner med ytterligare en lösning för viktklassen sju till åtta ton. Turbomotorn Cat C2.4 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB) på 37,7 kW (50,3 hp) och HD-hydraulsystemet, som är lastavkännande med delat flöde, gör att maskinen kan erbjuda överlägsen prestanda och total driftseffektivitet.

307E2 erbjuder maximal stabilitet, räckvidd och lyftkapacitet med sin bakre standardsvängradie och fasta bomkonstruktion. Hytten bjuder på överlägsen komfort med en luftfjädrad förarstol, rullbälte och COMPASS-skärm med färgdisplay. Med COMPASS-skärmen kan föraren snabbt aktivera och modifiera funktioner som: justerbart flöde för bättre styrning av arbetsredskap; hydrauliskt val av redskapsfäste som byter arbetsredskap med en knapptryckning; automatisk tomgång för förbättrad bränsleeffektivitet och säkerhetssystemfunktioner för att skydda utrustning på arbetsplatsen. Dessutom ger de hundraprocentiga pilotreglagen utmärkt maskinstyrning med precis manövrering som tar bort behovet av länkage- och kabelunderhåll, vilket sänker ägande- och driftskostnaderna samt resulterar i mindre stilleståndstid.

Sekundära extra ledningar är standard på 307E2 tillsammans med den ”tumklara” stickan.  Bandalternativen blir antingen stålband eller stålband med plattor.   Vidare delar den arbetsredskap med 308E2-plattformen tillsammans med nya funktioner, inklusive: kraft efter behov; platsreferenssystem som hjälper till med nivellering och plan dikesgrävning; och kamera med bakåtsikt som minskar döda vinklar och hjälper till vid maskinplacering. Alla dessa funktioner är standard på nya 307E2.  

Produktspecifikationer för 307E2

   
MotorCat C2.4 Turbo
Nettoeffekt, hp (kW)50.3 (37.7)

Vikt, lb. (kg)

16027 (7270)
Längd, tum (mm)240 (6080)
Bredd, tum (mm)90 (2280)

Hyd.flöde, gpm (l/min.)

40 (154)

Avlastningstryck, psi (bar)

4060 (280)

Grävdjup, max., tum (mm)160 (4070)
Räckvidd, max., tum (mm)248 (6300)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo