Cat 320F L – utformad för bränslesnål drift i många olika typer av användningsområden under krävande förhållanden

För publicering i Europa och Israel: april 2016
Utgivningsnummer: 24PR16

Den nya medelstora hydraulgrävmaskinen Cat® 320F L är en tillförlitlig och hållbar grävmaskin med låg kostnad per timme. Maskinen har en kraftfull och effektiv Cat C4.4 ACERT™-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV, en nettoeffekt på 122 kW (166 hp) och ett beprövat hydraulsystem som hjälper dig med en mängd olika krävande uppgifter. Arbetsviktsområdet på 21 500–23 000 kg möjliggör både hög produktivitet och enkel transport mellan arbetsplatser.

Enligt konstruktörernas utvärdering har 320F L upp till 8,5 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med 320E L, med samma standardläge för lyft och grävning. C4.4 ACERT-motorn är utrustad med avancerade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling, inklusive ett underhållsfritt dieselpartikelfilter. Motorn använder dessutom isosynkron styrning för hantering av pump- och motorvarvtal, vilket ger förbättrad bränsleeffektivitet. Återcirkulation för bom och sticka ger ytterligare minskad bränsleförbrukning och snabbare cykeltider.

Hållbarhet

320F L är utformad för långsiktig hållbarhet, med förstärkt övre ram, chassi (nedre ram) och bandramar. Tillgängliga bommar och stickor är robotsvetsade för optimal styrka, och de fettsmorda banden reducerar friktionen mellan pinnar och bussningar, vilket betydligt ökar underredets livslängd och dessutom reducerar bandljudet. 320F L har en högtrycksbränslepump och bränsleinsprutning som också bidrar till maskinens hållbarhet och tillförlitlighet.

Mångsidighet

320F L är tillgänglig med en räckviddsbom eller variabelt justerbar bom och kan utrustas med en 2,5 eller 2,9 meter lång sticka. Cat-skoporna är tillgängliga i ett flertal stilar för att passa specifika gräv- och lastningstillämpningar. Dessutom finns ett brett utbud av arbetsredskap som gör 320F L ännu mer mångsidig. Extra hydraulkretsar finns tillgängliga och stöder bland annat redskap som hammare, gripar, griptummar, kompaktor, saxar och pulveriserare. Styrsystemet för redskap och Cat-redskapsfästet garanterar snabba redskapsbyten.

Komfort och bekvämlighet

ROPS-hytten (överrullningsskydd) är tyst, bekväm och rymlig. Reglagen är utformade för enkel användning, förarstol och armstöd är helt justerbara, och en automatisk klimatanläggning håller föraren bekväm och produktiv i alla väderförhållanden. En bakåtriktad kamera finns monterad som standard.

Servicevänlighet och säkerhet

De flesta servicepunkterna för rutinunderhåll nås enkelt från marknivå. Breda serviceluckor ger tillgång till filter, tryckuttag och S∙O∙SSM-provtagningsportar, som sitter nära varandra för smidigare åtkomst.

Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar på gångytorna ger ökad säkerhet. Även fullängdsbrandväggen mellan pump och motorrum bidrar till säkerheten. Bränsleavstängningsreglaget på marknivå gör att man snabbt kan stänga av motorn i en nödsituation.

Teknik

Product Link™-systemet bygger på LINK-tekniken och ansluter ägare till sin utrustning trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.

Specifikationer för 320F L

   

Motor

Cat C4.4 ACERT

Max. grävdjup,  mm

 6 710*–6 680**

Max.   räckvidd,  mm

 9 850* - 10 200**

Hydr.flöde, l/min

428

Avlastningstryck, kPa

 35 000

Tunglyftsläge, kPa

 38 000

Dragkraft, kN

 205

Bakre svängradie, mm

2 830

Svänghastighet, varv/min

11.2

Körhastighet, km/h

 5.6

Effekt (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Effekt (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Arbetsviktsområde, kg

21 500–23 000

*320F L med räckviddsbom, 2,9 m sticka och 1,3 m³ skopa
**320F L med VA-bom, 2,9 m sticka och 1,3 m³ skopa

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo