Cat 815K jordkompaktor är utformad för optimal kompakteringsprestanda, kostnadseffektiv drift och flera livscykler

Cat 815K jordkompaktor är utformad för optimal kompakteringsprestanda, kostnadseffektiv drift och flera livscykler

För publicering i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, Australien, Nya Zeeland: april 2016 
Utgivningsnummer: 132PR16

Nya Cat® 815K jordkompaktor, väger 49 353 pund och är utrustad med en Cat C7.1 ACERT TM-motor som uppfyller kraven i US EPA Tier 4 Final/EU steg IV och är konstruerad för tung kompaktering och schaktningsarbeten. Denna slitstarka konstruktion som klarar flera livscykler ger dig optimalt kundvärde med hög produktion och låg driftskostnad. Caterpillars egentillverkade drivlina garanterar tillförlitligheten i denna tuffa tillämpning och hjulens utformning på 815K ger höga marktryck. Dessutom kan du lägga till Cat Compaction Control-systemet och Cat COMPACT-teknik för kompakteringsmätning och kartläggningsfunktioner vilka förbättrar kompakteringsprocessens övergripande effektivitet.

Ramverk och hjul

Den heltäckande bakre ramen på 815K motstår torsionsstötar och vridkrafter och styrcylinderns förstärkta fästen vidarebefordrar styrningsbelastningarna till ramen. Axelns fäste är utformat för att ge ökad strukturell hållbarhet. Den robusta konstruktionen säkerställer, i kombination med höghållfasta material och robotsvetsning, hållbarheten och maskinens totala styrka.

De fyra kompakteringskrafterna (tryck, manipulation, stötar och vibrationer) i kombination med det modifierade sicksackmönstret och välthjulens tandutformning ger 815K optimala kompakteringsresultat som uppfyller densitetskraven (vanligen 95-100 procent standard Proctor) med färre vändor (oavsett framåt eller bakåt), samtidigt som maskinen har överlägsen dragkraft och mjuk gång.

815K kompakterar från jordskiktets nedre del till det övre, och välthjulens tandutformning gör att tänderna lämnar underlaget utan att jorden luckras och det övre lagret kompakteras med en relativt jämn och tät yta. Transportenheter kan därmed hålla en hög hastighet när de levererar fyllmaterial, som dessutom 815K själv kan sprida vilket kan eliminera behovet av extra maskiner för detta ändamål. Varje hjul har två rengöringsstänger med justerbara spetsar i härdat stål.

Kompakteringsteknik

Cat Compaction Control-systemet finns tillgängligt för 815K och det använder MDP-teknik (Machine Drive Power) för att mäta rullningsmotståndet och korrelera det med jordens hårdhet. MDP fungerar både i kohesiva och korniga jordtyper. Tillvalet 3D-system för kartläggning korrelerar kompakteringsmätningarna med maskinens positioner vilket ger en grafisk realtidsvy av hur kompakteringsarbetet fortskrider och en registrering av kompakteringsresultatet.

Det går även att få maskinen med Cat COMPACT-tekniker som tillsammans med avancerad kompakteringsmätning ger vägledning ifrån hytten och rapporteringsfunktioner som gör att du konsekvent kan uppfylla kompakteringsmålen snabbt, jämnt och med färre passeringar vilket sparar bränsle och kostnader för onödiga omarbetningar.

Dessutom levererar Cat LINK-tekniker som exempelvis Product Link™ trådlöst relevanta driftdata (såsom maskinplacering, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder) via användargränssnittet VisionLink® för att assistera i hanteringen av fordonsparken och minska driftskostnaderna.

Drivlina

Cat C7.1 ACERT-motorn i 815K levererar 185 kW (248 hp), har innovativ Cat-elektronik, bränsleinsprutningsprocess, lufthanterings- och avgasreningssystem inklusive Cats NOx-reduceringssystem (kväveoxid) och selektiv katalytisk reduktion, dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter (DPF) och system för efterbehandling. DPF regenererar (eliminerar sotpartiklarna) utan att avbryta arbetscykeln. Högtryckssystemets common-rail-bränslesystem bidrar till hög bränsleeffektivitet precis som den automatiska tomgångsavstängningen i 815K.

Cat powershift-transmissionen med tre fram- och tre backväxlar har integrerade elektroniska reglage för smidig växling. Tack vare avancerad drevmetallurgi och otroligt hållbara material i kopplingsskivorna av högsta klass, garanteras lång livslängd.

Förarkomfort och säkerhet

815K har en bekväm, välutrustad hytt med isolerad infästning som reducerar vibrationer och ljud och en Cat Comfort Series III-förarstol med luftfjädring som förbättrar förarkomforten. Temperaturregleringen är automatisk och hytten har ett trycksättningssystem som använder filtrerad luft för att hålla hyttmiljön ren och fräsch. De stora glasytorna ger utmärkt runtomsikt som ytterligare förbättras av den bakåtriktade kameran.

Cat STIC™-styrningen i 815K ger enspaksstyrning med lättmanövrerade sidorörelser samt fingertoppsreglering av transmissionen. Det elektrohydrauliska enspaksreglaget för redskap ger snabb och exakt bladpositionering. Ytterligare maskinreglering sker via vänster pedal vilken fungerar som broms, transmissionsfrikoppling och för varvtalsminskning. Varvtalsminskningen åsidosätter snabbt det motorvarvtal som valts med gasreglaget och saktar ner maskinen vid manövrering.

Servicevänlighet

Det rutinmässiga underhållet på 815K kan utföras säkert och bekvämt tack vare åtkomst från marknivå eller plattform. Underhållspunkterna är grupperade bakom utsvängbara luckor på båda sidor av motorutrymmet vilket ger enkel åtkomst för dagliga servicekontroller och de ekologiska avtappningarna förhindrar spill. Synglasen ger snabb, visuell inspektion av vätskenivåerna och minimerar vätskeföroreningarna. Cat VIMS™ (Vital Information Management System) ger aviseringar som gör att potentiella problem kan åtgärdas i tid. 

Produktspecifikationer för 815K

 

 

Motorfabrikat/modell

Cat C7.1 ACERT

Nominell effekt, hp (kW)

248 (185)

Arbetsvikt, lb. (kg)

49 353 ( 22 386)

Hydr.flöde – gpm (l/min)

23.5 (89)

Avlastningstryck, psi (kPa)

3,190 (22 000)

 Max. körhastighet framåt, mph (km/h)

 13.2 ( 21.2)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo