Cat® C-Serien, ramstyrda dumprar som omkonstruerats i syfte att ge mervärde

Cat® C-Serien, ramstyrda dumprar som omkonstruerats i syfte att ge mervärde

För publicering över hela världen: november 2013
Utgivningsnummer: 316PR13

Den nya Cat® C-seriens ramstyrda dumprar 725C, 730C och 730C EJ med ejektor har nya motorer med mer effekt, avancerad transmissionsstyrning, förbättrad förarkomfort, ny servicevänlighet och, för modellerna 730C och 730C EJ, automatisk dragkraftsreglering. Konstruktionen hos de nya modellerna bygger i hög grad på kundönskemål om ökad produktivitet, lägre driftskostnader, överlägsen tillgänglighet, långvarig hållbarhet, ökad dragkrafts-/retardationskapacitet, enkel användning, högt andrahandsvärde och maximala uthyrningsmarginaler. 725C har en nyttolastkapacitet på 26 ton (23,6 ton) och modellerna 730C och 730C EJ har en kapacitet på 28 ton (31 short tons).

Motor/drivlina/dragkraftsreglering
Cat C9.3 ACERT™-motorn i 725C har en nominell nettoeffekt på 234 kW (314 hp), och Cat C13 ACERT™ i de större modellerna har en nettoeffekt på 274 kW (367 hp). Alla tre modellerna är tillgängliga i konfigurationer som motsvarar US EPA Tier 2/EU steg II, Tier 3/steg IIIA eller Tier 4-Final/steg IV för att uppfylla globala utsläppsstandarder. Ett dieselpartikelfilter och ett selektivt katalytiskt reduktionssystem ger avgasefterbehandling för Tier 4-Final/steg IV-modeller.

I jämförelse med föregående modeller har 725C 4 procent högre bruttoeffekt och en ökning på 20 procent av bruttovridmomentet. Modellerna 730C och 730C EJ har nästan 16 procent högre bruttoeffekt och en förbättring på mer än 30 procent av bruttovridmomentet.

Cat 6F/1R powershift-transmissionen, som elektroniskt reglerar kopplingstrycket för mjuk, positiv växling, omfattar nu även Caterpillar Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS). APECS-systemet förbättrar accelerationen, bibehåller momentomvandlarens låsning (och körhastigheten) under kritiska växlingar, ökar dragkraften, ger automatisk farthållning, modifierar växlingspunkter för att matcha driftsförhållandena (för förbättrad bränsleekonomi) och minskar automatiskt retardationskraften i mindre lutningar på låga växlar. De generella fördelarna är optimal produktivitet och kontroll över dumpern.

För hastighetsstyrning i nedförsbackar används en ny motorkompressionsbroms på 730C-modellerna som ger 60 procent mer retardationskraft än hos föregående modeller. För 725C används en vätskestrypning med fyra driftslägen. Båda systemen hanterar hastigheten effektivt och minimerar användning av färdbromsen, vilket ger bromsen längre livslängd.

Alla de tre nya modellerna i C-serien har konstant sexhjulsdrift och är utrustade med lås för våta skivkopplingar i axeldifferentialerna och differentialen mellan axlarna. Inkoppling av spärrarna under körning, vilket hjälper upp dragkraften i svåra förhållanden, görs enligt förarens beslut av 725C via reglage i hytten, medan det nya systemet för automatisk dragkraftsreglering på 730C-modeller kopplar in spärrarna automatiskt?och proportionellt?enligt markförhållandena – utan att föraren behöver ingripa.

Ramverk och fjädring
Den nya C-seriens modeller har robusta, beprövade huvudkomponenter, vilket har gett Cats ramstyrda dumprar topprykte gällande långvarig slitstyrka under svåra förhållanden. Den främre ramen omfattar massiva, längsgående lådsektionsbalkar och för den bakre ramen används en lådkonstruktion med fyra plåtar för att minska belastningspunkterna.

För ramleden har man behållit den beprövade konstruktionen i två delar med ett hållbart huvud av stålgjutgods som bultats till ett slitstarkt stålrör. Det säkerställer en tät, problemfri anslutning mellan ramarna.

Främre trepunktsfjädring som dämpas av olja/kväve och bakre balansarmsfjädring som effektivt absorberar transportvägens påverkan och möjliggör säker körning med hög hastighet. Dumperkorgens nya, avsmalnande konstruktion, där höghållfast, slitagetåligt Brinell HB450-stål har använts för att undvika stötar och slitage, underlättar smidig tömning och minimerar material som fastnar. Toppbalkarnas nya konstruktion minskar effektivt förekomsten av stenar som faller av i lastområdet.

Förarmiljö
C-seriens rymliga hytt för två personer?med ett nykonstruerat luftfjädrat säte med flera lägen för föraren och ett framåtvänt säte i full storlek för passageraren?har en lutningsbar ratt med teleskopfunktion och en praktisk, rundad instrumentpanel. En färgdisplay för meddelanden ger driftsinformation, inklusive kameravisning för sikt bakåt.
Den sluttande huven tillsammans med förarens centrala position och den omfattande glasytan garanterar utmärkt sikt i alla riktningar. Intuitiva, lättmanövrerade reglage bidrar till säker användning och förarkomfort. För effektiv hantering av maskinparken ger telemetrisystemet Cat Product Link™, i förekommande fall, möjlighet till fjärrövervakning av maskinen via ett intuitivt, webbaserat gränssnitt, VisionLink®.

Exteriör och belysning
Nykonstruerade strålkastare/blinkers (monterade med större mellanrum på maskinen) och nya, högt monterade lysdiodsignalljus som indikerar maskinbredd bidrar båda till förbättrade arbetsmöjligheter under kvällar/nätter. En ny, helsvetsad konstruktion av de främre stötfångarna ger extra hållbarhet framtill på maskinen och en ny motorbottenplåt med full bredd ger förbättrat skydd för maskinens undersida.

Servicevänlighet och säkerhet
En ny huv som höjs och sänks på elektrisk väg via en brytare i hytten ger god åtkomst till rutinservicepunkter och kylarens (där kylvätska med lång livslängd används) montering baktill i hytten möjliggör enkel åtkomst vid rengöring. Själva hytten kan fällas för åtkomst till transmission, drivaxlar och hydraulkomponenter och ett elektriskt servicecenter i hytten har ett eluttag, diagnostikanslutning och Cat Data Link-anslutning. Förlängda avtappningsintervall för motorolja och hydraulolja sänker underhållskostnaderna, vilket även är fallet med de justeringsfria hjullagren.

I syfte att främja säker användning har hytten en integrerad ROPS/FOPS-konstruktion. Ett elektrohydrauliskt nödstyrningssystem aktiveras automatiskt i situationer när trycket är lågt och nödbromsen/parkeringsbromsen är fjäderansatt med hydraulisk frigöring. Externa brytare för bränsle- och elektrisk frånkoppling är lätta att komma åt utanför maskinen och ett larm för upplyft korg garanterar säker körning. Ett omfattande ledstångssystem, halksäkra ytor och stora speglar med brett synfält (en uppvärmd version är tillgänglig) förbättrar också den allmänna säkerheten.

Maskinspecifikationer

 

725C

730C/730C EJ

 

Motor

Cat C9.3 ACERT

Cat C13 ACERT

 

Nettoeffekt, hk (kW)

314 (234)

367 (274)

 

Nominell nyttolast, ton (ton)

26 (23.6)

31 (28)

 

Kapacitet, rågad, yd3 (m3)

19.4 (14.8)

23 (17.5)

 

Total vikt, lastad, lb. (kg)

103,220 (46 820)

114,860 (52 100) / 121,078 (54 920)

 

Max. hastighet, framåt, mph (km/h)

35 (56)

34 (55)

 

 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo