Cat små hjullastare i M-serien med uppgraderingar som förbättrar prestandan

Cat små hjullastare i M-serien med uppgraderingar som förbättrar prestandan

Lanseras i Europa, Australien, Nya Zeeland, Japan i november 2016
Utgivningsnummer: 528PR16

Nya ingenjörsmässiga förbättringar av EU steg IV Cat® små hjullastare i M-serien (SWL) – 926M, 930M och 938M, samt modeller i K-serien (924K, 930K, 938K) – höjer utrustningens värde tack vare nya standardfunktioner och tilläggsfunktioner som förbättrar produktiviteten, förenklar hanteringen och ger en mer tillförlitlig drift.

Uppgraderad sekundär display

Den nya tillvalsmodulen med en sekundär display för samtliga modeller i produktsortimentet förbättrar förarens gränssnitt och navigering och ökar tillgängligheten för en mängd alternativ för nyttolasthantering och service. Den nya pekskärmsdisplayen har ett QWERTY-tangentbord som gör det enklare för ägaren/föraren att navigera bland menyer och mata in text, som förarprofiler, applikationsprofiler, servicelägen och varningar om förebyggande underhåll. Det går betydligt snabbare att mata in information på den nya displayen, och till skillnad från tidigare versioner behöver föraren inte längre använda pilknappar till att navigera och mata in data.

Caterpillar Payload Management

Cats små hjullastarmodeller har nu pekskärmsdisplay och Product LinkTM Elite som gör Caterpillar Payload Management tillgängligt i de här små lastarna. Hanteringssystemets tömningsfunktion bekräftar för föraren att skopan innehåller tillräckligt med vikt innan föraren lämnar högen, vilket förbättrar maskinens produktivitet. När den här Cat-funktionen är aktiv I en 924K, 926M, 930K, 930M, 938K eller 938M så kan föraren placera rätt mängd material I blandaren, tråget eller trucken redan från början, varje gång, vilket minskar antalet cykler som behövs och maximerar vinstpotentialen.

Med Caterpillar Payload Management kan föraren ställa in en målvikt för lasten och övervaka den samlade mängd material som lastats i trucken eller tråget, vilket minskar risken för överbelastning. Dessutom kan föraren använda den tillgängliga systemskrivaren till att skriva ut upp till tre kopior av ett registrerat viktkvitto. Eftersom Caterpillar Payload Management är helt integrerat i maskinen kan platschefen spåra viktig statistik som mängden material som flyttats och antalet lastade truckar via VisionLink®.

En mer tillförlitlig maskin

Cat Auto-Lube har bland annat förbättrats genom att gummislangar och svivelkopplingar bytts ut mot stålledningar som går till skopans sprintar, vilket gör systemet mer hållbart. Nya sekundärnipplar har lagts till så att föraren kan smörja kretsar manuellt vid behov. Teknikern kan spara tid genom att snabbt smörja in det nya huvudgrenröret som smörjer alla kretsar i lastaren, eller så kan enskilda kretsar smörjas för sig.

Auto-Lube är helt integrerat i den nya sekundära displayen och Cat VisionLink, och skickar automatiskt diagnostikkoder till föraren och utsedd personal som hjälp med eventuell felsökning. Om det börjar bli ont om smörjmedel eller om något annat problem uppstår i systemet visas ett popupmeddelande på den sekundära displayen så att föraren kan åtgärda situationen omedelbart.

Däckens livslängd kan förbättrats med Tire pressure monitoring (TPM), en nyhet på marknaden, som är ett helt integrerat tillval för de små hjullastarna i M-serien. Med en snabb titt på den sekundära displayen kan föraren enkelt se aktuellt däcktryck för varje däck, och att de har rätt tryck för att minska ojämna förslitningar och maximera däckens livslängd. Systemet kan konfigureras för att ge varningar till återförsäljare via Electronic Technician och till föraren via den sekundära displayen om däcktrycket skulle sjunka för lågt eller stiga för högt. Eftersom TPM är ett helt integrerat system kan maskinparkschefer använda VisionLink till att spåra lufttryck och temperaturer i olika maskiner via fjärranslutning, så att maskinerna får maximal prestanda och bästa möjliga effektivitet.

Komfort och kraft

Den uppdaterade deluxehytten har ett nytt förvaringsutrymme för pärmar och skrivblock. Dessutom kan ett extra låsbart förvaringsutrymme på 0,03 m3 (1,2 ft3) monteras på hyttens undersida för förvaring av verktyg, smörjpistoler, handskar och andra föremål. Den tysta hyttdesignen har luftkonditionering med uppvärmning för bakruta och externa speglar för snabb avisning med sätesmonterade kontroller och en praktisk joystick för lyftning och tippning.

De små hjullastarna i M-serien drivs med Cat C7.1 ACERT™-motorn. Den här motorn har en modul för rena emissioner som är helt skötselfri för föraren vilket undviker onödiga avbrott i arbetscykeln. Föraren kan välja standardlägesdrift som minskar det maximala motorvarvtalet till 1 600 varv/min utan att kompromissa med markprestanda, vilket sparar 5 till 10 procent bränsle. I fullprestandaläget kan motorvarvtalet ökas till 1 800 varv/min för maximal effekt och en högre hydraulikhastighet som ökar produktionen. 

 

Produktspecifikationer för små hjullastare i M-serien

 

926M

930M

938M

Motor

Cat C7.1 ACERT

Cat C7.1 ACERT

Cat C7.1 ACERT

Bruttoeffekt  (ISO 14396)

114 kW (153 hp)

122 kW (164 hp)

140 kW (188 hp)

Bruttoeffekt (ISO 14396 – DIN)

114 kW (155 hp)

122 kW (166 hp)

140 kW (190 hp)

Nettoeffekt – standard (ISO 9249)

106 kW (142 hp)

116 kW (156 hp)

126 kW (169 hp)

Arbetsvikt

13 050 kg
28 770 lb

14 007 kg
30 879 lb

16 427 kg
36 216 lb

3:e  hydraulflöde

150 l/min (40 gpm)

190 l/min (50 gpm)

190 l/min (50 gpm)

4:e  hydraulflöde

150 l/min (40 gpm)

160 L/min (42 gpm)

160 L/min (42 gpm)

Kapacitet för Fusion-lastarskopa

2,1 m3 (2,7 yd3)

2,3 m3 (3,0 yd3)

2,7 m3 (3,5 yd3)

Tipplast vid full sväng

7 524 kg (16 587 lb)

8 469 kg (18 670 lb)

10 028 kg (22 107 lb)

Maximal körhastighet

40 km/h (25 mph)

40 km/h (25 mph)

40 km/h (25 mph)

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited 

och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo