Cat® 374F och 390F uppfyller EU:s utsläppsregler i steg IV och ger bättre bränsleeffektivitet och ökad förarkomfort

Cat® 374F och 390F uppfyller EU:s utsläppsregler i steg IV och ger bättre bränsleeffektivitet och ökad förarkomfort

För publicering i Europa i januari 2014
Utgivningsnummer: 560PR13

Nya Cat® 374F och 390F hydraulgrävmaskiner, som ersätter föregångarna i D-serien, använder bränsleeffektiva Cat ACERT™-motorer – C15 i 374F och C18 i 390F – som uppfyller EU:s utsläppsregler i steg IV. De nya modellerna, som bygger på D-seriens hållbarhet, tillförlitlighet och prestanda, speglar Cats konstruktionskriterier i F-serien, som omfattar låg vätskeförbrukning för minimala driftskostnader, optimal förarkomfort, servicevänlighet och klassledande produktivitet. 374F och 390F har en maximal arbetsvikt på 75 170 kg respektive 92 020 kg, extra kraftig huvudstruktur, flera frontlänkage och arbetsredskap för optimal mångsidighet, samt tillgängliga system för höjdkontroll och telematik.

Motor/hydraulik
Motorerna C15 och C18, med en nominell nettoeffekt på 352 kW respektive 391 kW (ISO 9249), använder en kombination av beprövade utsläppsreglerande tekniker, inklusive elektronisk reglering av bränsleinsprutning/luftintagssystem och ett avgasefterbehandlingssystem framtaget av Caterpillar. Utsläppsregleringen är oberoende av föraren och påverkar inte maskinens prestanda.

Jämfört med de tidigare modellerna med steg IIIA-motorer är 374F och 390F mer bränsleeffektiva än sina föregångare i D-serien, tack vare en 10-procentig minskning av bränsleförbrukningen i 374F och förbättrad produktivitetsprestanda i 390F.

Två effektlägen – standard och ekonomi – gör att föraren kan välja ett motorvarvtal som passar användningsområdet, vilket ger ytterligare bränslebesparingar. Dessutom justeras motorvarvtalet av ett behovsstyrt effektsystem för att passa maskinens arbetslast, och ett system för tomgångsavstängning stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod. De här systemen leder inte bara till bränslebesparingar och minskade utsläpp, de förlänger även serviceintervallen betydligt.

Redskapens hydraulsystem på 374F och 390F är konstruerade så att viktiga komponenter sitter nära varandra, en lösning som möjliggör kortare anslutningsrör och slangar för att minska friktionsförluster och tryckminskningar, vilket leder till minskad belastning på systemet och därmed ytterligare bränslebesparingar. Nytt för modellerna i F-serien är Cats ACS-ventil (Adaptive Control System), som elektroniskt reglerar flöden och begränsningar så att de exakt matchar hydraulikens respons på joysticksrörelserna. Denna bränslebesparande funktion ger mjukare hydraulfunktioner och bidrar till hydraulikens totala effektivitet.

De nya modellerna kan utrustas med kretsar för extrahydraulik, vilket möjliggör användning av hydrauldrivna arbetsredskap som enkelt kan monteras med ett hydrauliskt aktiverat fäste. För att spara ytterligare bränsle finns det elektroniskt reglerade regenereringssystem i bommens och stickans kretsar, som flyttar olja mellan cylinderändarna för att minska belastningen på huvudhydraulpumparna.

Ramstyrka
Både 374F och 390F är tillgängliga med ett antal olika bommar och stickor tillverkade av kraftig, högklassig stålplåt med höghållfasta gjutna och smidda partier på områden med hög belastning. Alla är spänningsavlastade för att hålla bättre och inspekterade med ultraljud för kvalitet. Den extra kraftiga räckviddsbommen och standardbommen är utformade för allmänt gräv- och lastningsarbete, och en massgrävningsbom erbjuder hög produktion vid storskalig jordschaktning och tillämpningar med tunga material. Flera olika stickor är tillgängliga för att matcha bommarna så att de uppfyller kraven på grävdjup, åtkomst och brytkraft.

Strukturell hållbarhet garanteras av huvudramarnas och underredets beprövade, extra kraftiga konstruktion, där den övre ramen har specialfästen för att hålla upp den tunga hytten och den nedre ramen är kraftigt förstärkt för långvarig hållbarhet. Ett underrede med långa band och variabel spårvidd – med massiva bandrulleramar och komponenter i höghållfast stål – ger en bred, stabil arbetsbas och är justerbar för minskad transportbredd. En ny anordning för motviktsdemontering är tillgänglig och ger lättare och mer kostnadseffektiva transporter.

Hytt/servicevänlighet/teknik
Större glasyta (12 %) i F-seriens hytt ger bättre förarsikt, och förarens ljudnivåer har minskat med hela 3 dB(A). Den nya LCD-skärmen erbjuder 40 % större skärmyta med 4 gånger högre upplösning och mer intuitiv navigering. Skärmen kan programmeras på 42 språk, presenterar detaljerad information om maskinens drift och visar skarpa bilder från den standardmonterade bakåtriktade kameran. Hytten på 374F och 390F har specialtätningar och isolering för att hålla förarmiljön ren och bekväm. En klimatanläggning omfattar luftkonditionering och filtrerad luftventilation, och det finns sätesversioner med luftfjädring, uppvärmning och kylning.

Servicepunkter för rutinunderhåll – smörjnipplar, bränsle- och oljefilter, avtappningskranar – sitter praktiskt grupperade på F-seriens modeller och nås säkert bakom breda serviceluckor från breda, halkfria gångbanor. Dessutom har bränsletanken en avtappningskran som underlättar uttömning av vatten och avlagringar för att skydda bränslesystemet, och en integrerad bränslenivåindikator minskar risken för en överfylld tank.

Cat Connect utnyttjar teknik och tjänster på ett smart sätt för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Länkningstekniker som tillvalssystemet Product Link™ hjälper ägare av maskinparker att hantera utrustningens produktivitet och sänka ägar- och driftskostnader via onlinegränssnittet VisionLink®, genom att spåra kritiska faktorer som plats, timmar, bränsleförbrukning, diagnostikkoder och tomgångstid. F-seriens maskiner erbjuder dessutom tillvalstekniker för höjdkontroll, t.ex. Cat höjdkontroll med djup- och lutningssystem, för att hjälpa förarna att arbeta mer produktivt med högre precision och uppgradera till 3D-funktioner när arbetskraven ändras.

Maskinspecifikationer

 

 
  374F 390F  
Motor Cat C15 Cat C18  
Nettoeffekt, kW (hp) – ISO 9249      
Nettoeffekt – ISO 9249 352 kW 391 kW  
Nettoeffekt – ISO 9249 479 hp (metriska) 532 hp (metriska)  
Arbetsvikt, min., kg* 70,970 88,680  
Arbetsvikt, max., kg** 75,170 92,020  
Max. grävdjup, mm*** 9,650 11,800  
Max. räckvidd framåt, mm*** 14,230 17,250
Redskapets hydr.flöde, l/min 448 x 2 504 x 2  
Redskapets hydr.tryck, kPa 37,000 35,000  

* Utrustning: Räckviddsbom och kortaste stickan  
  374F med R7,8 m bom, R2,84 m sticka, 3,8 m skopa  
  390F med R8,4 m bom, R3,4 m sticka, 4,6 m skopa  
** Utrustning: Massgrävningsbom och längsta stickan  
  374F med M7,0 m bom, M3,0 m sticka, 4,6 m skopa  
  390F med M725 m bom, M3,4 m sticka, 6,0 m skopa  
*** Utrustning: Längsta räckviddsbommen och stickan  
  374F med R7,8 m bom, R4,7 m sticka, 3,8 m skopa  
  390F med R10,0 m bom, R5,5 m sticka, 3,9 m skopa  

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo