De nya teleskoplastarna TH414C, TH417C och TH514C från Cat® har nya motorer, nya transmissioner och ger oöverträffad mångsidighet

För publicering i Europa i september 2013
Utgivningsnummer: 273PR13

Teleskoplastarna TH414C, TH417C och TH514C drivs av en ny C3.4B-motor från Cat® på 76 kW (101 hp) som uppfyller utsläppsnormerna enligt E.U. steg IIIB och rymmer ett antal nya funktioner som ger högre prestanda, större mångsidighet, enkelt handhavande och förbättrad servicevänlighet. Maximal lyfthöjd för de nya modellerna är från 13,70 m (45 fot) till 17,30 m (56,75 fot) och maximal lastkapacitet från 3 700 kg (8 175 pund) till 4 999 kg (11 000 pund). För att erhålla optimala prestanda och ökad säkerhet har samtliga av dessa nya maskiner försetts med lång hjulbas, låg tyngdpunkt samt kompakt vändradie.

För optimalt utnyttjande kan de nya modellerna i C-serien hantera ett brett urval av Cat-arbetsredskap tack vare den standardmonterade redskapsbäraren. Med ett hydrauliskt redskapsfäste som finns som tillval kan föraren byta icke-drivna redskap från den komfortabla och säkra hytten. För drivna redskap ger ett valbart hydraulsystem med kontinuerligt flöde höga prestanda som resulterar i en god produktivitet. Extrasystemet tillhandahåller ett intermittent flöde på 80 l/min (21 gpm) och ett kontinuerligt flöde på 60 l/min (16 gpm) vid ett maximalt tryck på 250 bar (3 675 psi).

Det kraftfulla redskapshydraulsystemet för C-seriens teleskoplastare innehåller en ny momentreglerad/lastkännande axialkolvpump med variabelt deplacement samt en fullflödesdelningsventil som gör att föraren kan använda tre hydraulfunktioner samtidigt. För bättre kontroll medger systemet användning av full hydraulkraft vid låga motorvarvtal, vilket förenklar placering av tunga laster med stor precision. Det nya hydraulsystemet ger kunden ökat värde genom högre produktionspotential, större bränslebesparingar, längre komponentlivslängd och mindre buller.

Cats modeller i C-serien utmärker sig genom sina rymliga, komfortabla hytter vilka är utrustade med intuitiva reglage, inklusive en lättmanövrerad elektrohydraulisk joystick som ger proportionella och samtidiga bomfunktioner och extrafunktioner, samt riktnings- och områdesreglage för den nya transmissionen med 4 framåt- och 3 bakåtväxlar som ger körhastigheter på upp till 30 km/h (18,6 mph).

Den nya powershift-transmissionen som har en fristående oljetillförsel bidrar till att bibehålla en god oljekvalitet för optimala prestanda och bästa möjliga tillförlitlighet. Den använder en momentomvandlare för att garantera smidig och exakt styrning av körningen på arbetsplatsens ojämna terränger. För att ytterligare öka de nya modellernas flexibilitet finns två däckalternativ som gör det möjligt att konfigurera maskinen för bästa möjliga prestanda i förhållande till arbetsplatsen.

Styrsystemet med tre lägen ger de nya Cat-teleskoplastarna utmärkt kontroll och gör att föraren kan placera maskinen med stor noggrannhet, vilket ger hög effektivitet och god säkerhet på arbetsplatsen. Strategiskt placerade handtag och fotsteg har utformats för att göra det säkert och enkelt att stiga på och ur hytten, och föraren är skyddad av en inbyggd skyddsstruktur mot vältning.

För att minska rutinunderhållet och sänka de övergripande driftskostnaderna omfattas Cats teleskoplastare i C-serien av 500 timmars intervall för oljebyte, underhållsfria drivaxlar samt grupperade smörjnipplar för bakaxelhus och kompensationscylinder. Samtliga filter är lättåtkomliga och en servicemeny finns tillgänglig via knappsatsen och LCD-skärmen.

Specifikationer
 

 

TH414C

TH417C

TH514C

 
 

10 205 (22,696)

12 440 (27,425)

11 290 (24,890)

 

Nominell lastkapacitet, kg (lb)

3 700 (8,157)

4 000 (8,818)

4 999 (11,000)

 

Max. lyfthöjd i mm, (ft)

13 700 (45)

17 300 (56.75)

13 700 (45)

 

Last vid max. höjd i kg (lb)

3 000 (6,613)

3 000 (6,613)

3 500 (7,716)

 

Max. räckvidd framåt i mm (ft)

9 225 (30.25)

12 700 (41.7)

9 225 (30.25)

 

Last vid max. räckvidd i kg (lb)

1 150 (2,535)

500 (1,100)

1 600 (3,527)

 

Image 1

Image 2

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo