Caterpillar utökar sitt sortiment med beläggningsmaskiner med nya vibrerande tandemkompaktorer i produktionsklassen

För publicering i Nordamerika och i Europa: mars 2018  
Utgivningsnummer: 201PR18

Caterpillar Inc utökar sitt sortiment med beläggningsmaskiner med nya vibrerande tandemkompaktorer i produktionsklassen. De nya modellerna heter CB13, CB15 och CB16, och den nya nomenklaturen motsvarar de 13-, 15- och 16-tons viktklasser som de tillhör. De här modellerna kan dessutom utrustas med ett oscillerande vibrationssystem för förträfflig mångsidighet och de har optimerade förarreglage, vattenspraysystem, serviceåtkomst och belysningspaket.

Tillvalet Cat ® kompakteringskontroll ger en rad tekniska förbättringar. Överfarts- och temperaturkarteringssystem kombinerar IR-temperaturgivare med GPS-kartläggning som ger föraren information on aktuella yttemperaturer, maskinens position, överfarter och överfartstäckning. Det intuitiva systemet ger mycket bättre prestanda för rullmönster under mörka förhållanden, och det lagrar information för kommande processanalyser och kvalitetsstyrningsdokumentation. Cat kompakteringskontroll kan kombineras med belyst valskant och valsyta, vilket ger möjlighet till längre arbetspass och ökad dagsproduktion tack vare optimerade arbetsförhållanden även vid svagt ljus.

”Maskin till maskin”-kommunikation är en annan teknisk förbättring som ger bättre effektivitet på arbetsplatsen. Systemet synkroniserar rullmönster genom att dela kartläggningsdata som CMV, temperaturkartläggning, täckningsyta och överfartskartor mellan skärmarna på flera maskiner.

Produktiva förare

Ogynnsamma arbetsförhållanden förekommer ofta i beläggningsindustrin, men en bra förarplats gör att föraren kan jobba både bekvämt och produktivt.

Sätet kan roteras 360º så att föraren alltid kan sitta i färdriktningen, vilket i sin tur ger bättre sikt och en bekvämare arbetsställning. Den främre konsolen har fått ge plats för handhjulsstyrning, vilket ger en bättre överblick över vattenspraysystemet. En förenklad kontrollpanel med åtta knappar ger ökad kontroll och bättre prestanda.

Mångsidiga vibratorsystem

Kompaktorerna ger en rad vibrationsalternativ, inklusive system för oscillerande vibrationer, dubbel amplitud, dubbla frekvenser, Versa Vibe™ och fem amplituder. Det mångsidiga Versa Vibe-systemet ger två maskiner i en med fyra amplituder och två frekvenser, och det har två inställningar för lättare slag och högre arbetshastighet på tunna lager, och två inställningar för tyngre slag och lägre hastighet på tjocka lager eller komplexa blandningar. Systemet med fem amplituder ger flest möjliga amplitudalternativ med en frekvens, medan systemet med två amplituder och två frekvenser ger kompaktering av tjocka eller tunna materiallager som styrs med en enkel omkopplare. De här beprövade vibrationssystemen kompletteras nu med en kombination av vertikala vibrationer i den främre valsen och oscillerande vibrationer i den bakre valsen.

Oscillerande vibrationer

Konstruktionen kombinerar Caterpillars högpresterande vertikala vibrationer i den främre valsen, med den nya oscillationstekniken i den bakre. Den främre valsen med vertikala vibrationer finns som system med två amplituder, fem amplituder eller Versa-Vibe som står för den inledande kompakteringen, medan den bakre valsen med oscillation fortsätter med utmärkta prestanda för optimal jämnhet och densitet.

Det oscillerande systemet använder den beprövade tekniken med excentervikt av gondoltyp som har utvecklats av Caterpillar och som har ett serviceintervall på två år (2 000 timmar) som hjälper entreprenörer att maximera drifttiden och att minska underhållskostnaderna. Den slitstarka kraftöverföringen använder ett unikt drivsystem som ger dubbelt så mycket lastkapacitet jämfört med vanliga kamremmar, samt tillförlitligare drift. Standardvalsarna och de valbara härdade mantlarna ger dessutom exceptionellt långsiktig hållbarhet för en rad olika blandningar och de ger enastående beläggningstextur, densitet och jämnhet.

Smidig och lättmanövrerad

De här modellerna har en ny mittledad ramled med 6º oscillation som ger säkrare ytkontakt och mjukare gång på ojämna underlag. Den valbara förskjutna ramleden utökar täckningen med upp till 170 mm (6 ") och ger bättre och enklare kontroll vid hinder som trottoarkanter och rännstenar. Den ger dessutom utmärkta prestanda på längsgående skarvar genom att nypa ihop kanten med den ledande valsen och sedan försegla skarven med den efterföljande valsen.

Cat C4.4-motorn på 106 kW (142 hp) levereras som standard med ekonomiläge och automatisk hastighetskontroll, vilket ger jämnare kompaktering, lägre bränsleförbrukning och lägre ljudnivåer för både förare och personer i närheten.

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo