Caterpillar presenterar en hydraulgrävmaskin i D-serien på 1,7 ton med kompakt svängradie

Caterpillar presenterar en hydraulgrävmaskin i D-serien på 1,7 ton med kompakt svängradie

För publicering över hela världen (utom Latinamerika), april 2013

Utgåva: 132PR13

Caterpillar presenterar en hydraulgrävmaskin i D-serien på 1,7 ton med kompakt svängradie

Den kraftfulla och mångsidiga minigrävmaskinen 301.7D CR har inget utskjutande bakparti och passar perfekt för begränsade arbetsytor. Den är det senaste tillägget i den växande serien minigrävmaskiner från Cat®. De har alla kraftfull hydraulik och utmärkta serviceegenskaper.

Produktiv i trånga utrymmen
Cat® 3301.7D CR har inget utskjutande bakparti vilket gör den praktisk i trånga arbetsutrymmen. Maskinens övre ram kan svänga inom bandbredden. Maskinen har ett breddbart underrede som standard och kan komma åt att arbeta i de flesta utrymmen när det är helt infällt till arbetsbredden 990 mm (3 fot 3 tum). När det är helt utfällt till bredden 1 300 mm (4 fot 3 tum) ger underredet god stabilitet för bättre grävnings- och lastningsprestanda.

301.7D CR kan beställas med standardsticka eller tillvalet lång sticka som ger extra grävdjup på 140 mm (5,5 tum), extra lasthöjd på 114 mm (4,4 tum) och 153 mm (6 tum) större räckvidd vid marknivå. Oavsett alternativ har maskinen extrahydraulik av tvåvägstyp som möjliggör manövrering av både hydraulhammare och ett tvåvägsverktyg, t.ex. en jordborr. Tillvalet med en andra hydraulfunktion manövreras med en proportionell rullknapp på den vänstra joysticken. Tillvalet inkluderar ett reglage med vilket föraren kan justera det hydrauliska extraflödet för varje enskilt arbetsredskap.

Med två körhastigheter kan föraren välja mellan antingen större dragkraft eller högre körhastighet på arbetsplatsen.

Kraftfulla prestanda
301.7D CR har en kraftfull motor på 17,8 kW som är nedjusterad till 13,2 kW och som ger en mjuk och bränsleeffektiv körning med tillräckligt vridmoment för alla arbeten som innefattar grävning, lastning och olika arbetsredskap. En pump med variabel volym och en hydraulisk flödesdelningsventil ger mjuk och enkel manövrering. En extra motvikt (tillval) utökar prestanda ytterligare, särskilt vid användning av lång sticka och tunga arbetsredskap.

Funktionell konstruktion
301.7D CR har två robusta lyftfästen på skyddstaket. De gör det möjligt att snabbt och enkelt flytta maskinen.

MEnkelt rutinunderhåll
De hållbara stålpanelerna är gångjärnsförsedda och avtagbara vilket ger enkel åtkomst för både rutinunderhåll och mer omfattande åtgärder. Bytesintervall på 500 timmar för motorolja och 3 000 timmar för hydraulolja sparar tid och sänker driftkostnaderna. En Cat S.O.SSM-provtagningsport för hydraulolja möjliggör korrekt och regelbunden bedömning av oljans skick under dess livslängd.

 

301.7D CR

 
Nettoeffekt 13,2 kW (17, 9 hp)  
Transportvikt 1 610 kg (3 550 lb)  
Arbetsvikt 1 690 kg (3 726 lb)  
Körhastigheter 2,8 km/h (1,74 mph), 5,6 km/h (3,48 mph)  
Bredd 990/1 300 mm (3 fot 3 tum/4 fot 3 tum)  
Grävdjup med standardsticka 2 321 mm (7 fot 7 tum)  
Tipphöjd (max.) 2 441 mm (8 fot 0 tum)  

PKunder som vill ha mer information om den hydrauliska minigrävmaskinen Cat 301.7D CR kan kontakta närmaste återförsäljare eller besöka webbplatsen www.cat.com

Här kan du besöka Caterpillars webbplatser för bauma München 2013:
Engelsk webbplats: http://www.uk.cat.com/bauma
Tysk webbplats: http://deutschland.cat.com/bauma

 

Image 1

Image 2

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo