Caterpillar lanserar F2-seriens grävlastare med ny hytt och motorer som uppfyller de senaste europeiska emissionskraven

Caterpillar lanserar F2-seriens grävlastare med ny hytt och motorer som uppfyller de senaste europeiska emissionskraven

För publicering i Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 60PR15

Caterpillar bygger vidare på sina stora framgångar med F-seriens grävlastare genom att lansera den nya F2-serien med maskiner – 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 och 444F2. De nya modellerna har en helt ny förarmiljö och ny motorteknik som förbättrar maskinens prestanda och sparar bränsle. Hytten har fått en ny design med ett modernare utseende, och har genomgående utformats med föraren i åtanke, med förbättringar som bättre sikt över lastarredskapet vid full höjd och minskade bullernivåer i hytten (nu 74 dBA).

Maskinstyrningens ergonomi har förbättrats med en ny utdragbar/lutningsbar rattstång, och differentialspärrens styrning har flyttats till lastarreglaget. Pilotmanövrerade maskiner har nya grävmaskinsreglage med flera lägen som ger förarna möjlighet att justera förarplatsen till det bekvämaste läget, vilket minskar förartröttheten. Ett framåt-/bakåtreglage finns inbyggt i lastarreglaget för att ge ytterligare bekvämlighet.

Hytten har steg med en ny design, med lägre höjd för att ge säkrare in- och urstigning, och ett lägsta steg som är fjädrande för att förhindra att det skadas av skräp. Den nya hytten är utformad för att förarna enkelt ska kunna vända sig mellan lägena för lastning och grävning, och den luftfjädrade förarstolen ger komfort hela dagen, särskilt när man använder det uppvärmda tillvalet i kallt väder. En ny LCD-display tillhandahåller den information som behövs för att övervaka maskinprestanda, nya omkopplare med förbättrad bakbelysning som underlättar användning oavsett det omgivande ljuset, och LED-lampor med längre livslängd används nu i bakljusen.

Den nya vindrutetorkaren med strömavtagare torkar en större yta, vilket ger bättre sikt framåt och kompletteras med ett perforerat solskydd över hela bredden. Med undantag för det krökta främre fönstret är alla andra glasytor plana, vilket innebär att de kan bytas ut snabbt till en låg kostnad.

Anslutningsbarhet har blivit ett viktigt krav för vår tids maskinförare, och F2-serien erbjuder en radio med bluetooth-anslutning, vilket underlättar kommunikation med personal på arbetsplatsen. Det nya säkerhetssystemet med knappsats ger maskinen ett ytterligare skydd, och mobil- eller satellitteknik kan användas med telematiksystemet ProductLink™ för spårning av maskinernas geografiska läge och driftsparametrar.

Steg IV-emissionslösning

Nya 428F2, 432F2, 434F2 och 444F2 drivs av Cat C4.4 ACERT™-motorn med ett avgasefterbehandlingssystem med SCR (Selective Catalytic Reduction). SCR är en beprövad, tillförlitlig och allmänt anammad teknik för att reglera utsläpp av kväveoxid (NOx) genom att låta avgaserna reagera med dieselavgasvätska (DEF – en särskild blandning av urea och vatten) i kontakt med en katalysator. Inga föraråtgärder krävs för att driva SCR-systemet utöver att fylla på DEF-tanken.

Om låg bränsleförbrukning är en prioritet kan föraren välja ECO-läget, som ger goda prestanda och styrningsegenskaper med ett bränslebesparande lägre motorvarvtal. Beroende på modellen kan motoreffektsalternativen innefatta konfigurationer för 70 kW (95 hp), 74,5 kW (101 hp) eller 82 kW (110 hp). Ett fjärrstyrt starthjälpsystem finns med som standardutrustning som ytterligare bekvämlighet.

Modellspecifika ändringar

En nyhet i Cats grävlastarsortiment är 427F2, som drivs av en Cat C3.4B-motor på 55 kW (74,9 hp) som inte kräver någon SCR-efterbehandling och uppfyller emissionskraven i steg IIIB med bara ett dieselpartikelfilter. 427F2 kan utrustas med en 6F/3R Autoshift-transmission med momentomvandlare med lockup som finns tillgänglig som tillval och ger effektiva vägkörningshastigheter. 427F2 kombinerar utmärkta allmänna prestanda med en bränsleförbrukning som är upp till 10 procent lägre än 428F2, vilket gör de nya modellerna till ett gångbart alternativ för mindre entreprenörer och uthyrningsföretag.

428F2 och 434F2 har dessutom ett utökat hydraulflöde för att uppnå optimala hydraulprestanda.

30 år av framgång som grävlastartillverkare

Caterpillar firar 30 år som grävlastartillverkare under 2015, efter att ha tillverkat fler än 300 000 maskiner som är i drift runtom i världen. I och med lanseringen av F2-serien säkerställs framtida framgångar, tack vare de innovativa nyheterna som förbättrar förarens komfort, uppfyller de tillämpliga emissionskraven, förbättrar produktiviteten och minskar ägande- och driftskostnaderna.

Maskinspecifikationer

   Cat 427F2  Cat 428F2  Cat 432F2  Cat 434F2  (lika stora hjul)  Cat 444F2 (lika stora hjul)
Motor  Cat C3.4B   Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT 
Bruttoeffekt  55 kW (74.9 hp) vid 2,200 varv/min  70kW (75hp) vid ,200 varv/min  74.5 kW (101 hp) vid 2,200 varv/min  74.5kW (101hp) vid 2,200 varv/min  74 kW (101hp) vid ,200 varv/min
Reglage Mekaniska Mekaniska Pilotmanövrerade Mekaniska Pilotmanövrerade
Arbetsvikt  8108 kg  8425 kg  8,399 kg  9257 kg  9606 kg
Max grävdjup för grävlastare  4.7 m med standardsticka,  5.6 m med förlängningssticka  4.7 m med standardsticka,  5.6 m med förlängningssticka  4.7 m med standardsticka,  5.6 m med förlängningssticka  4.8 m med standardsticka,  5.7 m med förlängningssticka  4.7 m med standardsticka,  5.6 m med förlängningssticka
Alternativ för max grävdjup
för grävlastare
- -  5.1 m med standardsticka,  6.1m med förlängningssticka -  5.1 m med standardsticka,  6.1 m med förlängningssticka
Växellåda Helsynkroniserad Power Shuttle med fyra växlar Helsynkroniserad Power Shuttle med fyra växlar Helsynkroniserad Power Shuttle med fyra växlar Helsynkroniserad Power Shuttle med fyra växlar Helsynkroniserad Power Shuttle med fyra växlar
Transmissionsalternativ Autoshift och Autoshift med momentomvandlare med lockup Autoshift och Autoshift med momentomvandlare med lockupr Autoshift och Autoshift med momentomvandlare med lockup Autoshift och Autoshift med momentomvandlare med lockup Autoshift och Autoshift med momentomvandlare med lockup
Topphastighet  40 km/h  40km/h  40 km/h  40 km/h  40 km/h
Hydrauloljeflöde  160 l/min  160 l/min  163 l/min  160 l/min  163 l/min
Lastarens skopkapacitet  1.01 kubikmeter  1.01 kubikmeter  1.03 kubikmeter  1.15 kubikmeter  1.3 kubikmeter
Lastarens brytkraft  60 kN  60 kN  60 kN  63.6 kN  63.4 kN
Grävkraft för utskjutbar sticka  35 kN  36.9 kN  43.5 kN (4.7 m sticka)/47.2  kN (5.1 m sticka)  36.8 kN  43.5 kN (4.7 m sticka)/47.2  kN (5.1 m sticka)
Grävkraft för skopa  63 kN  63kN  63 kN  63 kN  63 kN

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo