Caterpillar erbjuder branschledande innovation och oöverträffad mångsidighet i den nya hydrauliska minigrävmaskinen 304.5E2 XTC

Caterpillar erbjuder branschledande innovation och oöverträffad mångsidighet i den nya hydrauliska minigrävmaskinen 304.5E2 XTC

För publicering i Nordamerika och Europa: april 2016  
Utgivningsnummer: 173PR16

Den hydrauliska minigrävmaskinen Cat® 304.5E2 XTC är den första modellen i Xtra Tool Carrier-serien (XTC). Cat 304.5E2 XTC är byggd på den tillförlitliga E2-plattformen och har den höga kvalitetsnivå, prestanda och förarkomfort som du kan förvänta dig hos en hydraulisk minigrävmaskin från Cat. Maskinen är även utrustad med ett innovativt redskapsfäste av en typ för slirstyrda lastare vilket ökar maskinens mångsidighet och redskapsintegrering. Detta manuella fäste kan använda redskap för kompakta lastare som: lastarskopa, käftskopa, gafflar, schaktblad, borstar, Power Box-skrapor och kedjegrävare. Fästet aktiveras med XTC-strömställaren på förarplatsens högra konsol, varefter höger joystick blir lastarreglage.

304.5E2 XTC förbättrar förarens produktivitet vid materialhantering och minskar även tiden för återfyllning. Tack vare kompaktlastarfästet kan fler arbetsuppgifter utföras på platsen med en och samma maskin vilket också effektiviserar maskintransporterna.

304.5E2 XTC har även alla de standardfunktioner och fördelar som du hittar i E2-serien som till exempel automatisk låg eller hög hastighet, 100 % pilotreglage, suverän skoprotation, flytläge för bladet samt den säkerhet som är inbyggd i varje Cat-minigrävare. Alla förarplatser är ROPS-certifierade och Cats förreglingssystem, vilket låser hydrauliken när säkerhetsbågen är uppfälld, ger en hög driftssäkerhet, liksom den automatiska svängbromsen, rullbältet och körlarmet (tillval i Europa). Även COMPASS-skärmen med lösenordsskyddat säkerhetssystem, den justerbara flödesstyrningen för tillbehör och platsreferenssystemet tillhör standardutrustningen. Det finns även en bakåtriktad kamera som tillval.

Slutligen, för att ytterligare öka maskinens mångsidighet, finns som tillval ett mekaniskt eller hydrauliskt redskapsfäste för grävmaskinens frontlänkage (gör skillnad på grävmaskinsfästet och lastarfästet) för arbetsredskap som matarskruvar och hydraulhammare medan den "griptumsförberedda" stickan är standard. Caterpillar erbjuder ett stort sortiment av prestandaanpassade arbetsredskap som är utformade för att få ut mesta möjliga av maskinen och leverera utmärkt värde genom hög produktivitet och lång livslängd.

För mer information om den hydrauliska minigrävmaskinen 304.5E2 XTC kan kunderna kontakta Cat-återförsäljaren.

Produktspecifikationer för 304.5E2 XTC

Motor

Motormodell

Cat 2.4

Nominell nettoeffekt (ISO 9249)

30,0 kW

40,2 hp

Arbetsvikter

Skyddstak, standardsticka

3 925 kg

8 655 lb

Skyddstak, lång sticka

3 955 kg

8 721 lb

Hytt, standardsticka

4 050 kg

8 930 lb

Hytt, lång sticka

4 080 kg

8 996 lb

Hydraulsystem  

Pumpflöde vid 2 200 varv/min

100 l/min

26,4 gpm

Grävkraft – sticka (standard)

21,6 kN

4 856 lbf

Grävkraft – sticka (lång)

19,5 kN

4 384 lbf

Grävkraft – skopa

37,8 kN

8 498 lbf

Mått – standardsticka

1. Grävdjup

3 130 mm

123 tum

3. Maximal räckvidd vid marknivå

5 220 mm

206 tum

5. Maximal grävhöjd

4 980 mm

196 tum

Mått – lång sticka

 

1. Grävdjup

3 430 mm

135 tum

3. Maximal räckvidd vid marknivå

5 470 mm

215 tum

5. Maximal grävhöjd

5 070 mm

200 tum

Lastarspecifikationer

Maximal höjd (72 " MP-skärstål)

935 mm

37 tum

Räckvidd vid max. lyft och tömning (72 " MP)

2 040 mm

80 tum

Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft (72 " MP)

48°

Maximal tömningsvinkel (72 " MP)

27°

Brytkraft, 72 tum MP-skopa (lyftning)

720 kg

1 588 lb

Brytkraft, 72 tum MP-skopa (tiltning)

850 kg

1 874 lb

Lyftkapacitet –72 tum MP-skopa

525 kg

1 158 lb

Lyftkapacitet – 42 " gafflar

600 kg

1 323 lb

Nominell arbetskapacitet (max. Höjd) – 72 tum MP-skopa

525 kg

1 158 lb

Nominell arbetskapacitet (marknivå) – 72 tum MP-skopa

850 kg

1 874 lb

* Nominell arbetskapacitet baserat på hydraulisk kapacitet (den nominella arbetskapaciteten ((ROC)) är den lägsta hydrauliska kapaciteten eller 50 % av den statiska tipplasten)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2014 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo