Caterpillar släpper nya universalkompaktorer med uthyrningsmarknaden i åtanke

Caterpillar släpper nya universalkompaktorer med uthyrningsmarknaden i åtanke

För publicering över hela världen, exklusive Nordamerika: november 2017  
Utgivningsnummer: 579PR17

Kunderna förväntar sig att Cat ® Paving Products erbjuder maskiner och tjänster som hjälper dem att bli mer produktiva och lönsamma. Dessa modeller gör just detta genom att de är lätta att manövrera, enkla att transportera och snabba att serva.

Nya CB2.5, CB2.7, CB2.9 och CC2.6 använder en viktbaserad nomenklatur som betecknar deras standardarbetsvikt i metriska ton, vilket gör det enkelt för kunder att välja den maskin som bäst passar deras behov. Dessa nya modeller ger utmärkt mångsidighet inom storleksklassen 2,5 till 2,9 metriska ton. Typiska användningsområden är gator, cykelvägar, innergårdar, reparationer, parkeringsplatser, uppfarter, stadskärnor och vägrenar.

Lättanvända

Förenklande driftsfunktioner inkluderar vippströmställare för snabb och enkel aktivering av maskinfunktioner. Den okomplicerade analoga displayen upplyser om bränslenivå, motortemperatur och maskintimmar för snabba avläsningar. Starten är smidig tack vare en unik glödstiftsteknik.  

Enkla att transportera

Att flytta till en ny arbetsplats har aldrig varit enklare. Alternativet med en lyftpunkt och en hållbar ramledskonstruktionen gör att det går snabbt och enkelt att lyfta maskinen på transportfordon. Tillvalet fällbar ROPS ger låg transporthöjd och att maskinen kan röra sig under och runt låga strukturer när du utför kompakteringsarbeten.

Snabb service

Enkel diagnos och lättåtkomliga servicepunkter är nyckelfaktorer för att optimera maskinproduktionen. Dessa nya universalkompaktorer är utrustade med säkringar och reläer som gör att servicepersonal snabbt kan felsöka och hitta bakomliggande orsaker utan att använda specialutrustning. Tydliga visuella indikatorer för luftflödet, bränsle- /vattenavskiljare, kylning, hydraulik och vattenspraysystem bidrar till att optimera rutinservicekontroller och håller maskinen igång.

Noggrann övervakning

Dessa nya modeller är konstruerade för att enkelt passa in hyrvagnparken. Möjlighet att ansluta Product Link™-systemet ger noggrann övervakning för att hålla ägare informerade om maskinens belägenhet och servicebehov. Den enkla kontrollpanelen och rymliga plattformen erbjuder god komfort och passar olika förare. Tåliga komponenter och den bränsleeffektiva motorn ger maximal driftstid och lägre driftskostnader under hela livscykeln.

Effektiva och kraftfulla

Dessa nya universalkompaktorer är utrustade med en C1.5-motor som uppfyller emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIA och China Stage III (Obs! Emissionsstandarder enligt EU steg IIIB gäller inte för denna effektklass). De ger en effekt på 22,3 kW (30,3 hp) och jobbar effektivt i de tuffaste förhållanden.

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo