Nya hjullastaren 988K är utrustad med ett effektivt nytt lastarlänkage, utökad mångsidighet, förbättrad bränsleeffektivitet och fler bekvämligheter för föraren

För publicering över hela världen, april 2013

Utgåva: 172PR13

Nya hjullastaren 988K är utrustad med ett effektivt nytt lastarlänkage, utökad mångsidighet, förbättrad bränsleeffektivitet och fler bekvämligheter för föraren

Med införandet av den sjunde generationens Cat®-hjullastare av typen 988 markerar nya 988K den 50e årsdagen för 988-serien med prestanda som innebär hög tillförlitlighet och stor lönsamhet för kunder världen över. 988K är konstruerad för att vara bästa möjliga lastmaskin för Cats bygg- och gruvtruckar och har ett nykonstruerat lastarlänkage, motorkonfigurationer anpassade till olika förhållanden världen över, förändringar i drivlinan, nyutformad hytt och förbättringar i säkerhet och servicevänlighet. 988K bygger vidare på tidigare modellers förstklassiga funktioner för att sätta nya standarder för kundvärde.

Caterpillar presenterar och visar upp nya 988K på Bauma-mässan i Tyskland. Lastaren kommer dock inte att börja säljas förrän i augusti i år.

988K drivs med Cats C18 ACERT-motor och finns tillgänglig i en Tier 4 Final/steg IV-version (med selektiv katalytisk reduktion för att kontrollera utsläppen av kväveoxider) samt en Tier 2/steg II-version för länder med låga emissionskrav. Den elektroniska bränslestyrningen ger bästa möjliga prestanda och gasrespons, med upp till 20 procents förbättrad bränsleeffektivitet jämfört med 988H. Ytterligare bränslebesparingar får du med ECO-läget på 988K (behovsstyrd varvtalsreglering), systemet för avstängning vid tomgång samt systemet för inkoppling av låg tomgång/automatisk återställning. Tack vare den förbättrade bränsleeffektiviteten och de minskade utsläppen erhålls en markant reducering av koldioxidavtrycket.

Det patenterade optimerade Z-länksystemet ersätter monoblockbomskonstruktionen på 988H och utökar mångsidigheten för 988K i tillämpningar i mindre stenbrott och under jord. Den nya konstruktionen, med lyftarmar i massivt stål i antingen standard- eller höglyftskonfiguration, minskar maskinens höjd vid maxlyft, samtidigt som tipphöjden ökar. Konstruktionen innebär även en förkortning av maskinens längd, vilket ger större manövrerbarhet. Det nya länkaget, tillsammans med slitstarka skopor utformade med stor precision ur Cats Performance-serie, ger ett lyft av produktionspotentialen.

Cats unika momentomvandlare med turbinkoppling är utrustad med en lockup-koppling som ger direktdrift, vilket resulterar i kraftigt förbättrad bränsleekonomi, kortare cykeltider samt mindre värmeavgivning, särskilt vid lastnings- och transportarbeten. Systemet medför att föraren kan balansera dragkraft och hydraulkraft, vilket ger bästa möjliga lastningseffektivitet, och ARC-systemet (Automatic Retarding Control, automatisk retardationsreglering) använder kompressionsbromsen, som finns som tillval, för att bibehålla önskad fart i nedförslut och minska slitaget på färdbromsarna. PFC-systemet (Positive Flow Control) för redskapshydraulik använder en elektroniskt styrd pump med variabel volym för att noggrant fördela oljeflödet utifrån styrspakens rörelse.

Den helt nya förarplatsen är utrustad med nästa generations VIMS-system (Vital Information Management System) från Cat, som ger utökade funktioner som visning av data om bränsleförbrukning i realtid och bränsleeffektivitet (lastat material per bränsleenhet) via en interaktiv pekskärm. Ljudnivåerna i hytten har minskats drastiskt - ned från 74,2 dB(A) i 988H till 71,1 dB(A), och styrsystemet för hyttemperaturen är automatiskt och steglöst. Sätet ur Cats Comfort-serie III har inbyggda reglage som är smidiga och behändiga. Transmissionsreglagen är integrerade i STIC-styrspaken och ger en bekväm körning.

För ökad säkerhet finns en fjärrkontrollspanel som är utrustad med en brytare för trappbelysning, en omkopplare för avstängning av motorn och låsreglage för transmission och startmotor. En andra panel ger åtkomst till batterifrånskiljare och hjälpstartuttag. Ett kamerasystem för bakåtsikt ger skarpa bilder på skärmen i hytten. Rutinunderhållspunkter är lätta att komma åt, inklusive hydraultryckuttag och oljeprovtagningsportar.

Bland de tillval som finns tillgängliga för 988K kan nämnas Cats system för nyttolastkontroll och Cats föremålsavkänningssystem, som bygger på Cats kamerasystem med radar och programvara i hytten och som tillhandahåller meddelanden till föraren när ett föremål upptäcks inom radarenheternas täckningsområde. Andra tillval är ett integrerat axelkylningspaket, lastarmsfjädring, bränslesystem med snabbfyllning, automatiskt smörjsystem, ventil med tre spolar, höghastighetssystem för oljebyte, LED-belysning, kallstartpaket samt Cats kraftfulla telematiksystem Product Link.

 

Specifikationer för hjullastaren 988K, standardlyft

 
Motor Cat C18 ACERT  
Nominell nettoeffekt 362 kW (492 hp)  
Arbetsvikt 50 530 kg (111 400 lb)  
Skopkapacitet 6,4-7,7 m3 (8,3-10,7 yd3)>
Märknyttolast 11,3 ton (12,5 short ton)  

Här kan du besöka Caterpillars webbplatser för bauma München 2013:
Engelsk webbplats: http://www.uk.cat.com/bauma
Tysk webbplats: http://deutschland.cat.com/bauma

Image 1

Image 2

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo