Den nya väghyveln Cat ® 14M3 har nya integrerade tekniklösningar, större motor, högre bränsleeffektivitet samt förbättrade funktioner för prestanda, hållbarhet och säkerhet

Den nya väghyveln Cat ® 14M3 har nya integrerade tekniklösningar, större motor, högre bränsleeffektivitet samt förbättrade funktioner för prestanda, hållbarhet och säkerhet

För publicering i Nordamerika och Europa: november 2016*
*Uppdatering av versionen från augusti 2016
Utgivningsnummer: 515PR16

Den nya väghyveln Cat® 14M3 har en rad integrerade tekniklösningar som ger bättre effektivitet, produktivitet och minskar ägar- och driftskostnaderna. 14M3 bygger på den robusta konstruktionen hos tidigare modeller och har en större motor, ökad bränsleeffektivitet, förbättrad maskinbalans, ökad transmissionsprestanda, kraftfullare telematik och utökade säkerhets-/bekvämlighetsfunktioner som gör den till den mest produktiva väghyveln i sin storlek. 14M3 ger också en ökad hållbarhet för de viktiga ramverken över tid och förbättrad servicevänlighet till en lägre totalkostnad.

Integrerade tekniska lösningar
14M3 har ett komplett utbud av integrerade tekniska lösningar som förbättrar förarens prestation och produktivitet samtidigt som de ger lägre driftskostnader. Den fullständigt skalbara Cat GRADE med tvärfallssystem som integrerats på fabrik gör det enkelt för föraren att upprätthålla önskat tvärfall genom att automatiskt styra ena sidan av bladet och se till mållutningen uppfylls.

Systemet är ännu enklare att använda med den nya, större meddelandedisplayen helt integrerad i frontpanelen, vilket ger bättre sikt över tvärfallsskärmen och uppsikt över bladet. Oavsett om tvärfall används i automatläge eller endast med manuell indikation så kan förarna tydligt se viktig information om sluttningen under arbete.

Cat GRADE med tvärfall ger föraren möjlighet att med hjälp av Cat Advanced Control-joystickar enkelt hantera alla Cat GRADE- eller AccuGrade™-bladstyrningssystem och samtidigt ha kontroll över alla andra maskin- och redskapsfunktioner. Cat Advanced Control-joystickar kan även konfigureras för att användas med hjälpfunktioner, som snöplogsfunktion, för en effektivare och säkrare snöröjning. De ingår som standard i Cat GRADE med tvärfall och kan även beställas som separat tillbehör.

Den nyligen patenterade stabilt blad-funktionen är den första i sitt slag av studsskyddssystem för väghyvlar. Det upptäcker och minimerar maskinens studsning genom att automatiskt kontrollera varvtalsreglaget vid körning, utan att föraren behöver göra något. Systemet förhindrar omarbete, sparar tid och minskar bränsleförbrukningen. Automatisk ramledsstyrning kombinerar två funktioner i en, genom automatisk vridning vid styrningsmanöver. Det ger bättre manövrerbarhet och prestanda vid arbete i trånga utrymmen, ökar förarens bekvämlighet och minskar trötthet.

Med Cat Product Link™-telematiksystemet kan maskinens placering, bränsleförbrukningen, maskinprestanda och felkoder fjärrövervakas via det säkra användargränssnittet VisionLink®.

Premiumfunktioner
En Cat C13 ACERT™-motor ersätter den C11 som användes i föregående modell och ger upp till 8 procent mer kraft och 8 procent högre vridmoment. Som standard har den ett
ECO-läge som ger bättre bränsleekonomi genom att begränsa varvtalet vid hög tomgång till 1 750 varv/min i arbetsväxlar och samtidigt bevara segdragningskraften. Standardsystemet för variabel effekt är utformat för att effektivt matcha effektbehovet på alla växlar, och funktionen för jämn kraft ner i marken ändrar automatiskt motoreffekten för att kompensera för kylfläktsförluster, vilket ger en jämn kraft i alla omgivningstemperaturer och under alla arbetsförhållanden. C13 ACERT-motorn finns i tre versioner så att den ska kunna uppfylla emissionsstandarderna i området där den används. Alla emissionslösningar är transparenta för föraren och avbryter inte arbetscyklerna.

Ett skyddssystem mot övervarvning av motorn förhindrar nedväxling vid alltför höga rörelsehastigheter och skyddet mot för låga varvtal förhindrar att motorn tjuvstannar genom att automatiskt växla ner vid lägre hastigheter så att motorn kan återfå maximala vridmomentsnivåer. Den automatiska standarddifferentialspärren frikopplas och kopplas in igen automatisk när tröskelparametrarna uppnås. Detta förenklar användningen och skyddar drivlinan.

8F/6B powershift-transmissionen har ett brett driftområde som ger flexibel tillämpning och maximal produktivitet. APECS-strategin (Advanced Productivity Electronic Control Strategy) från Cat förbättrar växlingen mellan olika växlar genom en förbättrad programvara som upprätthåller ett jämt vridmoment och mjuka växlingspunkter.

Fram-/backväxel-funktionen gör att du kan ändra riktning utan att behöva minska motorvarvtalet eller använda krypkörningspedalen. Med automatväxlingssystemet kan du programmera växlingspunkter som bäst matchar kraven hos särskilda tillämpningar.

Standardmarkstödsfunktionen för blad gör att hela bladet kan följa underlaget, eller så kan bladkanten följa en hård yta, medan den andra cylindern styrs manuellt. Ett hyvelblad på
14 fot (4,3 m) är standard, en version på 16 fot (4,9 m) finns som tillval. Det finns en mängd olika skärstål och skärbits och även tillval med rivare med tre armar, ytrivare samt snöplog och snövingar.

Förarmiljö/-säkerhet
Förarna sitter bekvämt och säkert i den nya Cat Comfort Series-stolen med förbättrat svank- och lårstöd, tillvalet värme- och/eller ventilation och tillvalet säkerhetsbältesindikator. Enklare förvaring av nödvändig last med de nya och förbättrade förvaringsutrymmena i hela hytten. Stora rutor ger utmärkt sikt åt alla håll och den bakåtriktade kameran ger bättre sikt bakåt. Den kraftfulla klimatanläggningen trycksätter och avfuktar hytten för komfort året runt.

De valbara lyfthastighetslägena – fin, normal och grov – matchar bladstyrningen mot aktuell tillämpning, och systemet för återgång till mittläget återställer automatiskt körning rakt fram från alla olika styrvinklar.

Maskinservice
Tack vare en rad patenterade, lättmonterade och justerbara metalliska eller icke-metalliska slitskenor hålls komponenterna i dragram, svängbord och hyvelblad fabriksåtdragna, vilket ger högre kvalitet åt arbetet och sparar driftskostnader. De metalliska slitskenorna rekommenderas för tyngre användning som vid stenbrotts- eller gruvarbete där hållbarhet är extra viktigt. En justerbar svängbordsdrivning bidrar också till att hålla konstruktionen åtdragen och minskar servicetiden och kostnaderna ytterligare.

14M3 behåller intervallet för byte av motorolja på 500 timmar och utökar intervallet för transmissions- och differentialoljebyte till 2 000 timmar. Intervall för byte av hydraulolja är 6 000 timmar med korrekt oljeanalys.

Produktspecifikationer för 14M3

   

Motor*

Cat C13 ACERT VHP

Nettoeffektintervall, kW, (hp)

178–213 (238–285)

Arbetsvikt, kg (lb.) 

25 968 (57 250)

Framåt – maxhastighet, km/h, (mph)

50,5 (31,4)

Bakåt – maxhastighet, km/h, (mph)

39,9 (24,8)

*C13 finns i tre versioner som uppfyller olika emissionskrav: Tier 4-Final/steg IV; Tier 3/steg IIIA/Kina Non-Road steg III/Brasilien MAR-1 Non-Road och Tier 2/steg II

###

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Press-förfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsar-förfrågningar www.cat.com/requestCatinfo