För publicering över hela världen (exklusive Japan): Mars 2018
Utgivningsnummer: 579PR17
Den nya väghyveln Cat ® 24 bygger på den kraftfulla M-seriens väghyvlar och ger högeffektiv konstruktion och underhåll av gruvvägar som förbättrar effektiviteten hos gruvtruckar. Väghyveln 24 är utrustad med ett 7,3 m (24 fot) brett hyvelblad och är anpassad för medelstora till stora gruvtruckar på över 180 ton (200 ton) nyttolast. En innovativ, modulär konstruktion innebär att komponenter kan tas bort och installeras snabbare och enklare, i vissa fall upp till 70 procent snabbare jämfört med 24M. Standard Cat GRADE med tvärfall förbättrar förarens produktivitet och transportvägarnas kvalitet, vilket minskar truckens däckslitage, reducerar rullmotståndet och minskar onödiga däckproblem.
Den nya väghyveln har optimerad viktbalans och 15 procent mer vridmoment vid låga varv jämfört med Cat 24M. Dessa funktioner förbättrar greppet och hjälper till att hålla en jämn körhastighet, särskilt när bladet är tungt belastat, vid arbete i sluttningar, eller vid vändning under belastning. En 11-procentig ökning av maskinens vikt ger ytterligare nedåttryck av bladet och dragkraft för att öka #planeringsprestanda, och jämn kraft till hjulen motorvarvtalet styr motoreffekten för att kompensera för kylfläktförluster, vilket gör att väghyveln hela tiden levererar optimal prestanda.
Förbättrad servicevänlighet och lägre driftskostnader
Cat C27-motorn med ACERT™-teknik ger pålitlig prestanda och förlänger målrenoveringslivslängden med 33 procent jämfört med C18-motorn. Den nya sexväxlade planetväxellådan på 533 mm (21 tum) och förbättrat #bakaxeldrev och slutväxel förlänger den nedre drivlinans livslängd med upp till 33 procent, vilket avsevärt sänker servicekostnaderna.
Cat 24 har en modulär konstruktion som minskar stilleståndstid i samband med demontering och installation av huvudkomponenter. Växellådan kan exempelvis nu tas bort upp till 70 procent snabbare än på 24M. Underhållsintervall för transmission, hydraulfilter och motorns luftfilter, samt livslängd för växellådan och bakaxelns tank har fördubblats, vilket avsevärt minskar tiden för service och kostnader. Ny framaxelupphängning och skydd skyddar styrkomponenter från externa faror och förbättrar framaxelns hållbarhet och tillförlitlighet. Ett standardtransmissionsskydd skyddar fördelningsväxellådan. Skydd mot växelglidning skyddar transmissionen genom att låsa växeln när slirningen övervakas.
Standardservicecentret för vätskor möjliggör påfyllning av vätska och utvinning från en bekväm plats på marknivå vilket ger enklare underhåll, minskar stilleståndstider och ger lägre kostnader. Alla maskinfilter är staplade på en central plats för förbättrad åtkomst.
Säkerhetsförbättringar
Cat 24 har 15 strategiskt placerade fästöglor som skyddar servicetekniker när de utför vissa serviceoperationer. Utöver standardminiplattformar, gångvägar, grepphandtag och halkskyddade steg, ger ett tillgängligt paket för höjdarbete stabila, säkra ledstänger och handtag för förbättrad säkerhet vid arbete runt motorn.
Maskinen är förberedd för brandbekämpningssystem, vilket möjliggör enkel montering och användning för de flesta brandsläckningssystem. Dessutom finns ett brandbekämpningssystem tillgängligt som tillval från fabriken.
Den standardmonterade bakåtriktade kameran förbättrar sikten bakom maskinen, medan sikten framför och vid sidan av maskinen förbättras genom valfria främre kameror. Inne i hytten ger en ny standardindikator för säkerhetsbältet visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte är fastspänt, och systemet rapporterar händelsen till kontoret.
En uppsättning med två 4x4 lysdiodslampor i motorrummet ger bättre sikt för tekniker under maskinservice.
Prestanda och komfort
Cat C27 ACERT-motorn som driver den nya 24-väghyveln har ett nettoeffektintervall på 399-518 kW (535-694 hk) och ger 15 % bättre vridmoment vid låga varvtal jämfört med 24M. Två konfigurationer finns tillgängliga som uppfyller de flesta globala emissionskrav - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV för stränga emissionskrav, och Tier 2/Stage II för länder med låga utsläppskrav - båda ger full effekt vid en maximal höjd på 3 048 m (10 000 fot) respektive 4 572 m (15 000 fot).
Den automatiska Powershift-transmissionen använder APECS-strategin (Advanced Productivity Electronic Control Strategy) från Cat för smidig växling, förlängd komponentlivslängd och förbättrad förarkomfort. Två elektrohydrauliska joystickar reducerar hand- och handledsrörelser med upp till 78 procent jämfört med traditionella manöverhandtag, vilket ytterligare förbättrar förarens komfort och produktivitet. Den nya informationsdisplayen med pekskärm och knappsats ersätter de flesta trelägesbrytarna i 24M-konstruktionen, vilket ger ett förbättrat förargränssnitt för mer effektiv styrning.
Teknik
Den nya väghyveln Cat 24 inkluderar den senaste tekniken för att skydda maskinen från potentiella drifts- eller underhållsproblem. Denna teknik omfattar skydd mot övervarvning av motorn/för lågt varvtal, avkänning av kopplingsslirning, eStop för ramled, redskapsspärr och vätskeövervakning. Före start utför maskinen en felsökning av kylvätska, motor och hydrauloljenivåer och ger OK-to-start. Vid drift övervakar maskinen automatiskt och varnar föraren för kritiskt låga vätskenivåer.
Cat 24 är förberedd för MineStar™ och maskinen levereras som standard med Cat VIMS™ och Product Link™ Elite, som ger avancerad maskinanvändningsrappportering via VisionLink ®.
Om du vill ha mer information kan du gå till: New Cat 24 Motor Grader.
Motor | Cat C27 ACERT |
Nettoeffekt (ISO 9249) | 399-518 kW (535-694 hp) |
Arbetsvikt | 73 344 kg (161,695 lb)* |
Hyvelblad – bredd | 7,3 m (24 fot) |
Transmission | Automatisk, elektronisk, powershift |
Växelområden | 6(f)/3(r) |
Topphastighet | 41,9 km/h (26 mph) f 41,2 km/h (25,6 mph) r |
*Typiskt utrustad
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar | Caterpillars representanter för branschpress Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar | www.cat.com/requestCatinfo |