Nya grävmaskinen Cat® 311F LRR sparar på bränslet men snålar inte med prestanda och mångsidighet

Nya grävmaskinen Cat® 311F LRR sparar på bränslet men snålar inte med prestanda och mångsidighet

För publicering i Europa i maj 2014
Utgivningsnummer: 196PR14

Entreprenörer som letar efter en maskin som kan göra många olika jobb och därmed möta sina företags behov av sänkta driftskostnader hittar vad de söker i nya grävmaskinen Cat® 311F LRR. Den har en Cat C3.4B-motor på 52 kW (ISO 9249) som uppfyller utsläppskraven i EU steg IIIB och en minskad radie som begränsar den bakre svängradien i sidled till bara 508 mm. Det gör den idealisk för arbetsplatser med begränsat utrymme och den får plats i de flesta europeiska vägfiler. En massiv motvikt på 2 450 kg ger den en stabilitet och en arbetskapacitet som motsvarar en konventionell grävmaskin, och den unika konstruktionen gör att man kan använda en fullstor hytt med överrullningsskydd (ROPS). Maskinens kompakta storlek kompletteras av bränslebesparande funktioner och ett effektivt hydraulsystem som inte tappar kraft vid hårt grävande och lätt hanterar en mängd olika arbetsredskap.

Utsläppskontrollen är tydlig för föraren av 311F LRR så att den varken kräver ingripande eller orsakar avbrott av arbetsmoment. Det behövs inte heller någon dieselavgasvätska. Andra fördelar innefattar den mycket låga driftskostnaden på grund av minimal bränsleförbrukning. Bränsleekonomin kan förbättras ytterligare genom Eco-läget och motorns tomgångsavstängning som automatiskt stänger av motorn efter en förinställd tid av tomgångskörning. Den sistnämnda funktionen sänker också maskinens ackumulerade körda timmar, vilket ökar andrahandsvärdet och förlänger underhållsintervallen. Biodeselblandningar upp till B20 kan också användas för att ytterligare öka besparingarna.

Huvudkomponenterna i det kraftfulla hydraulsystemet är placerade nära varandra, vilket bidrar till att sänka friktionsförluster och tryckfall. Systemet svarar proportionellt på styrspaksrörelser och ger flöde precis där och när det behövs, vilket reducerar pumplasten och sparar bränsle. Ytterligare bränslebesparingar fås från regenerering av bommens och stickans cylinderolja då oljan flyttas från cylindrarnas kolvsida till deras stångände utan att i onödan flöda tillbaka till tanken.
311F LRR kan utrustas med Caterpillar Tool Control, inklusive 10 förprogrammerade verktyg, som exakt begränsar flöde och tryck med en knapptryckning. Med extra hydraulsystem och kopplingar går det att använda och snabbt växla mellan en mängd olika arbetsredskap, vilket ökar maskinens mångsidighet och produktivitet.

Huvudkomponenterna i 311F RR är konstruerade för att hålla länge. Överramen har specialfästen för den extra kraftiga ROPS-hytten och underredet av standardlängd har komponenter i höghållfast stål för lång livslängd i en mängd olika tillämpningar. Räckviddsbommen och stickan har inre mellanväggar som ger extra styrka, och de inspekteras med ultraljud för att säkerställa svetskvaliteten. Dessutom använder lådsektionsstrukturer med flerplåtsdetaljer kraftiga gjutdelar och smidda detaljer i områden som utsätts för stora påfrestningar, som bommens fot och nos, cylinderfästen och stickans infästning.

Hytten har en automatisk klimatanläggning med flera luftventiler som ger filtrerad luft, och för sätet finns tillvalen luftfjädring, uppvärmning och nedkylning. Konsoler för joystickreglage kan anpassas efter föraren. Med "one-touch"-knappen på det högra reglaget kan man minska och återuppta motorhastigheten. LED-skärmen kan programmeras på 42 språk och visar kritisk driftsinformation liksom bilder från den standardmonterade bakåtriktade kameran.

Cat-grävmaskinens fullstora hytt har stora, plana rutor som ger utmärkt sikt åt alla håll. Hytten är också lättåtkomlig och har gott om fotutrymme. Halogenlampor lyser upp arbetsområdet och de kan programmeras till att fortsätta lysa upp till 90 sekunder efter att motorn har stängts av.

Stora serviceluckor som spärras säkert när de är öppna ger åtkomst från marknivå till pump- och kylarutrymmen och till servicepunkter för rutinunderhåll som filter och avtappningskranar. Smörjpunkter nås också lätt från marknivå. En skärm mellan kylaren och luftkonditioneringskondensorn underlättar rengöring och ventilationsfiltret nås bekvämt från hyttens utsida. Vatten och avlagringar kan lätt tappas ur under rutinunderhåll via bränsletankens avtappningskran, och en bränslenivåindikator minskar risken för att fylla på för mycket bränsle.

Cat Connect-teknik hjälper kunder att få ut mer värde från sin Cat-utrustning och höjer arbetsplatsens och maskinparkens effektivitet. Med LINK-tekniker, som det valbara Product Link™-systemet, kan chefer trådlöst koppla upp sig till sin utrustning och få tillgång till värdefull maskininformation som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder som sedan analyseras och rapporteras online via användargränssnittet VisionLink®. LINK-information är en hjälp i faktabaserat beslutsfattande för ökad effektivitet och lägre ägande- och driftskostnader. Kunder som vill ha mer information kan kontakta sin lokala Cat-återförsäljare.

Specifikationer för grävmaskinen 311F LRR

Arbetsvikt

 12 400 – 13 900 kg

Mindre

Effekt (ISO 14396)
Nettoeffekt (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Mindre

Körhastighet, max.

5,4 km/h

Mindre

Dragkraft, max.

114 kN

Mindre

Bomlängd

 4,3 m

Mindre

Stickans längd

2,25 – 2,8 m

Mindre

Grävdjup, max.

5,6 m

Mindre

Räckvidd, max.

8,1 m

Mindre

Skopvolym

0,2 – 0,76 m³

Mindre

 

Bild 1

Bild 2

# # #

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Produktsida
http://www.cat.com/sv_SE/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo