Den nya grävmaskinen Cat® 313F L GC har byggts med tanke på ditt resultat

För publicering i Nordamerika, Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 8PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 313F L GC har konstruerats för användare vars resultat är beroende av tillförlitliga prestanda till låg timkostnad. Maskinen har en effektiv Cat C3.4B-motor som uppfyller utsläppsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB och har låg bränsleförbrukning utan behov av dieselavgasvätska. Den har ett beprövat hydraulsystem med en pump som förenklar vardagsuppgifter som mindre krävande grävning,  spridning av matjord, rörläggning och finschaktning. Den levereras även med unika funktioner, t.ex. ett robust och stabilt underrede, en tyst och bekväm hytt i full storlek med överrullningsskydd (ROPS), samt okomplicerade och lättåtkomliga servicepunkter som kommer att uppskattas av förare och mekaniker.

Motor och hydraulik

313F L GC:s motor på 52 kW (70 hp) ger all effekt som behövs för att köra maskinens hydraulsystem. Bränslemedvetna ägare uppskattar alternativen för hög effekt och ekonomiläget för att hantera bränsleförbrukningen på ett aktivt sätt. De gillar även funktionen för avstängning vid tomgång som stoppar motorn efter ett förinställt tomgångsintervall, vilket bidrar till att minska bränsleförbrukning och utsläpp, samt även förlänger serviceintervallen och bidrar till högre andrahandsvärde genom att ta bort tomgångstid från timmätaren.

Maskinens nya och enkla hydraulsystem ger rejäl och tillförlitlig kraft för grävning, lyft och redskapsanvändning. Den lastkännande pumpen och huvudreglerventilen beräknar exakta krav för arbetet – allt för att ge den stick- och skopkraft som krävs för att få jobbet gjort till låga ägande- och driftskostnader. För ytterligare mångsidighet hos maskinen kan 313F L GC utrustas med hydraulkretsar för högt och medelhögt tryck samt en snabbkoppling för hantering av olika Cat-skopor och arbetsredskap.

Ramverk och länkage

313F L GC:s ramverk har konstruerats för hållbar drift under hela livscykeln. Den övre ramen har specialkonstruerade fästen som stödjer ROPS-hytten och den nedre ramen är förstärkt för extra styrka. Maskinens kraftiga underrede ger generös bandlängd på marken för en stabil arbetsplattform och den snyggt profilerade motvikten på 2,45 ton (2,70 short tons) ger exakt balans för hantering av olika tillämpningar. Ett urval bandplattor och bladalternativ hjälper till att skräddarsy maskinen enligt just dina användningsområden.

Bommar och stickor är tunga flerplåtskonstruktioner med interna mellanväggar samt gjutningar och smidda stålpartier med hög hållfasthet i områden där påfrestningen är hög, t.ex. vid bommens nos, infästning och stickans infästning. För frontlänkagets sprintar används självsmörjande lager i syfte att garantera hållbara vridpunkter som kräver mindre underhåll. Bommen på 4,65 m (15’3”) kan användas med antingen 2,5 m-stickan (8’2”) eller 3 m-stickan (9’10”).

Förarmiljö

313F L GC är tyst inifrån och ut. Hytten är tätad, isolerad och plattor av viskös typ har monterats för att minska ljudnivån. (Det finns en bultmonterad skyddsstruktur mot fallande föremål – FOGS.) Förarstolen har mekanisk fjädring med fullständig justerbarhet. Joystickreglagen är justerbara med reglage för yttre hydraulik. En lättavläst bildskärm kommer ihåg hydraulinställningarna för upp till 10 arbetsredskap och är programmerbar för 42 språk. En automatisk klimatanläggning bibehåller konstant temperatur och luftflöde. Rejäla glasrutor ger utmärkt sikt framåt och åt sidan och den stora bakrutan ger mycket god sikt bakåt. 

Servicevänlighet

Den enkla konstruktionen hos 313F L GC bidrar till de låga ägande- och driftskostnaderna. Maskinen har ett pilotgrenrör i ventilblocket för att ta bort behovet av en pilotpump, filter eller ledningar. Bränslesystemet och den manuella bränsleutluftningspumpen minskar också behovet av flera filter och motorns dieselpartikelfilter är kompakt och underhållsfritt. De breda serviceluckorna ger enkel åtkomst till kylnings-, pump- och motorutrymmen. Punkter för vardagsunderhåll går att nå från marknivå.

Teknik

Cat LINK-teknik som är tillgänglig för 313F L GC har integrerats i maskinens övervakningssystem och har utvecklats för att hjälpa användare att förbättra den allmänna maskinparkshanteringen. Händelser och diagnostikkoder. såväl som information och värden för t.ex. timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, maskinplats och geografiska staket överförs till ett säkert webbaserat program som kallas VisionLink®, vilket ger både maskinägaren och återförsäljaren tillgång till viktiga maskindata.

Maskinspecifikationer*

Motor

Cat C3.4B

Nettoeffekt, kW/hp – ISO 9249/SAE J1349

52/70

Arbetsvikt, kg (lb.)

13 300 (29 300)

Hyd.flöde, l/min. (gpm)

240 (63,4)

Avlastningstryck, MPa (psi)

30,5 (4 424)

Max. grävdjup, mm (fot)

6 040 (19'9")

Max. lasthöjd, mm (fot)

6 330 (20'9")

Max. räckvidd, mm (fot)

8 620 (28'3")

*Långt underrede, räckviddsbom, R3,0 (9'10") sticka,
GD 0,53 m3 (0,69 yd 3) skopa, 500 mm (20") bandplattor

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo