D-seriens nya Ag Handlers har effektalternativ, hydraulik med lastavkänning, förarkomfort och enastående mångsidighet

D-seriens nya Ag Handlers har effektalternativ, hydraulik med lastavkänning, förarkomfort och enastående mångsidighet

För publicering över hela världen med undantag för Japan: januari 2017
Utgivningsnummer: 7PR17

D-seriens tre nya Ag Handler-modeller – TH357D, TH408D och TH3510D – är konstruerade för att klara de mest krävande jobben på gården, med hög lyftkapacitet från 3 500 till 4 000 kg (7 716 till 8 818 pund) och lyfthöjd från 7 000 till 9 800 mm (23,0 till 32,1 fot). Ett urval av motorer och effektklassningar garanterar kraftfull och bränsleeffektiv prestanda för alla tillämpningar. De nya modellerna är utformade för snabb hydraulikrespons, överlägsen förarkomfort, enkelt rutinunderhåll och enkel manövrering.

De nya modellerna klarar en mängd uppgifter som att stapla balar, rengöra lador, lasta lastbilar eller flytta spannmål. Arbetet sker med hjälp av en rad olika arbetsredskap, bland annat  balgripar, skopor, pallgafflar, materialhanteringsarmar och sopredskap. Det manuella standardfästet eller hydrauliska redskapsfästet (tillval), båda med Cat® IT-gränssnitt, gör det enkelt att byta redskap. Det kraftfulla länkaget med Z-balk ger optimal brytkraft och prestanda med skopan. En valbar bakre draganordning ger maskinen möjlighet till bogsering.

Drivlina och hydraulik

Alla tre nya modeller använder motorn Cat C3.4B på 83 kW (111 hp) som standard. För mer krävande tillämpningar finns en Cat C4.4 ACERT™-motor på 93 kW (124 hp) som tillval. TH408D och TH3510D kan också utrustas med en C4.4 ACERT på 106 kW (142 hp).

En kraftfull 6F/3R powershift-transmission i samtliga modeller ger exakta växelområden för alla möjliga tillämpningar. Det fyrhjulsdrivna systemet är utrustat med kraftiga axlar med planetreduktionsnav, differential med begränsad slirning framtill och broms på två axlar för ökad säkerhet. Ett brett urval av däck gör dessutom att maskinerna går att anpassa efter olika förhållanden för optimal prestanda.

Ett slutet lastavkännande hydrauliskt system med en effektiv axialkolvpump med variabel volym och belastningsfördelningsventiler ger snabb hydraulikrespons och anpassar trycket och flödet efter arbetsuppgiften för att spara bränsle. Det finns en hydraulisk krets med rör dragna till bomhuvudet för hydrauldrivna redskap som standard, och en andra krets som tillval för den bakre delen av maskinen. Det hydrauliska systemet är också utrustat med cylinderdämpning som gör att bomsektionerna fungerar mjukare för extra förarkomfort.

Det adaptiva systemet med indikator för stabilitet i längdled underlättar manövreringen av hydrauliken med ett passivt läge som gör att hydraulsystemet fortsätter att arbeta normalt utan att stängas av när växeln ligger i med parkeringsbromsen uppsläppt. Den här intelligenta funktionen eliminerar behovet av att trycka på en förbikopplingsknapp eller backa ut ur material för att återuppta hydrauliska funktioner.

Förarmiljö

På förarplatsen, med en ljudnivå på tysta 75 dB (A), finns en multifunktionell joystick med transmissionskontroll (pelarmonterad transmissionskontroll finns som tillval) och kontroller för extra hydraulfunktioner. Instrumentpanelen har en ergonomisk layout och en  ny LED-display med bränsle- och hastighetsvärden. Med lägesomkopplaren för gaffeln och skopan kan föraren anpassa hydrauliken för kraft eller precision. Värmesystemet håller hyttemperaturen på behaglig nivå i kallt väder. Luftkonditionering finns som tillval.

Maskinens låga bomvridpunkt, upphöjda hytt och huvens svängda form ger föraren utmärkt sikt. Tillval med backkamera och givare på sidorna ger föraren ännu bättre medvetenhet på arbetsplatsen. Sex standardmonterade arbetslampor ger rejält med belysning vid arbete i mörker.

Ett avancerat  skärmsystem ger föraren bättre tillgång till maskininformation och justering, bland annat  belastningstabeller, underhållsscheman och bilder från backkameran. På skärmen går det att ställa in hydraulikrespons, körlägen och den reverserande fläktens intervall. När föraren väljer olika arbetsredskap visar skärmen lämpliga belastningstabeller automatiskt. Dessutom går det att programmera användarkoder på skärmen för extra stöldsäkerhet.

Det finns också ett lastarmsfjärdringssystem som dämpar bommens rörelse i ojämn terräng när maskinen färdas i över 5 km/h (3 mph), samt en intelligent bomupphängning som ser till att bommen automatiskt följer underlagets kontur, vilket förhindrar att arbetsredskapen skrapar i marken. Båda funktionerna bidrar till mjukare körning och extra förarkomfort, tillsammans med luftkonditioneringssystemet och det luftfjädrade värmesätet.

Servicevänlighet/teknik

Diagnostiska kontroller kan göras via skärmen för att förenkla regelbundet underhåll. Rutinunderhållspunkter kan nås från marknivå. Motorns längsgående placering och den stora huven ger enkel åtkomst till motorn, kylarpaketet och hydrauliska komponenter. Det stora kylarpaketet klarar höga omgivningstemperaturer medan den hydrauliska, reverserande automatfläkten hjälper till att hålla de vertikalt placerade kylarcellerna fria från skräp.

Product Link™-systemet, som bygger på LINK-tekniken, ansluter ägare till sin utrustning trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.

 

Produktspecifikationer

 

TH357D

TH408D

TH3510D

Effektklassning, kW (hp)

83–93 (111–124)

83–106 (111–142)

83–106 (111–142)

Lyfthöjd, max, mm (fot)

7 000 (23.0)

7 600 (24.9)

9 800 (32.1)

Lyftkapacitet, max, kg (lb.)

3 500 (7,716)

4 000 (8,818)

3 500 (7,716)

Arbetsvikt, kg (lb.)*

7 939 (17,503)

8 526 (18,797)

9 149 (20,170)

Dragkraft, kN (lbf.)**

92 (20,682)

92 (20,682)

92 (20,682)

* med stativ och gafflar
** med motor på 83 kW (111 hp)

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo