Med Cats nya mobila saxar för stora grävmaskiner går rivningsarbetet och skrothanteringen snabbare

Med Cats nya mobila saxar för stora grävmaskiner går rivningsarbetet och skrothanteringen snabbare

För publicering över hela världen, april 2016  
Utgivningsnummer: 198PR16

De nya mobila saxarna från Cat® i S2000/S3000-serien är konstruerade för hydraulgrävmaskiner som arbetar med skrothantering och rivningsarbeten och erbjuder optimala kraft/viktförhållanden för att ge snabbare cykeltider och fler klipp per timme jämfört med föregångarna S340B, S365C och S385C. Saxarna är nu ännu starkare och har skyddsfunktioner för att förstärka käftarna. De nya modellerna kan monteras på bommen eller stickan och finns i raka versioner (S2050, S2070, S2090) och med 360 graders rotation (S3050, S3070, S3090). Med rotation kan saxen styras till optimalt klippläge utan att bärarmaskinen behöver flyttas.

”Skrot är värdefullt och för att maximera lönsamheten behöver du produktiv utrustning som gör att kunderna kan hantera kostnaderna,” säger Rogier Tonies, Sales Manager, Caterpillar Work Tools.   ”Vi är mycket nöjda med att våra mobila skrotsaxar tack vare sina höga prestanda gör våra kunder mer produktiva.

Dessa robusta saxar är konstruerade med en rak övre käft och en avvinklad nedre käft vilket ger ökad klippkraft och effektivitet. Cats nya patentsökta, bultmonterade genomträngningsspets på den övre käften förbättrar ytterligare produktiviteten när det krävs genomträngning samtidigt som den skyddar den rörliga käften och basmetallen från förslitning när den rörliga käften rör sig genom den nedre käften. Saxens förstärkta stomme fördelar klippkraften effektivare och den avvinklade käften ger, tillsammans med den större käftöppningen, ökad klippkraft framför allt vid klippning av profiler.

Den kraftfulla och helt skyddade öppningscylindern medger en låg profil som inte skymmer sikten och manövrerbarheten i trånga utrymmen. Knivarna och styrbladen har fyra skärytor och kan roteras innan det är dags för byte. Det kraftfulla svängaggregatet kan dras åt med standardverktyg så att käftarna hålls täta när det uppstått slitage.

S2000/S3000-serien är tillverkade i stållegeringar som ger dem suveräna egenskaper och i en hårdhet som betydligt överstiger stål av T1-typ och dessa kvalitativa egenskaper förlänger livslängden. Knivunderhåll, byte av slitplattor och åtgärder vid ansamling på spetsen avklaras snabbt och enkelt.

S2000/S3000-serien passar perfekt på inte bara Cats grävmaskiner utan även på maskiner från andra tillverkare som har en arbetsvikt på mellan 30 till 85 ton och uppåt. Caterpillar följer upp sina arbetsredskap med en omfattande service både före och efter försäljning, inklusive rådgivning vid val av verktyg, förarutbildning, hantering av utrustning och ett urval av finansierings- och försäkringslösningar.

 

Specifikationer för saxar i S2000/S3000-serien

Modell              Bärarvikt*Käftöppning
S2050    Bom: 20-30 ton/44 000-66 000 lb.        681 mm/27 tum
S2070                Bom: 25-40 ton/55 000-88 000 lb.      819 mm/32 tum
S2090    Bom: 30-55 ton/66 000-121 000 lb.      910 mm/36 tum.
S3050    

Bom: 25-40 ton/55 000-88 000 lb.

Sticka: 40-60 ton/88 000-132 000 lb.

681 mm/27 tum
S3070    

Bom: 30-55 ton/66 000-121 000 lb.

Sticka: 70-90 ton/154 000-198 000 lb.

819 mm/32 tum
S3090    

Bom: 45-75 ton/99 000-165 000 lb.

Sticka: 90-110 ton/198 000-242 000 lb      

910 mm/36 tum.

Anges endast som exempel. Beror på maskinkonfiguration.

###

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo