Nya 336F XE ger effektiv produktion med integrerad Cat® Production Measurement för konsekvent noggranna laster

För publicering i Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 69PR15

336F XE har precis blivit mer effektiv tack vare Cat® Production Measurement, en Cat Connect Payload-teknik som förbättrar lastning och transport i tillämpningar där kunden kräver precisionsvägning och noggranna laster.  Branschens första integrerade nyttolastsystem för grävmaskiner som väger laster "i farten" när bommen svänger – utan avbrott i lastningscykeln. Avancerade vägningsfunktioner gör det möjligt för föraren att göra snabba, tidsbesparande lastjusteringar vid sista vändan, innan trucken lastas. Nyttolastdata kan avläsas med en blick på en display i hytten som hjälper föraren med snabb, effektiv lastning till exakta specifikationer – utan under- eller överbelastning, vilket optimerar transportpotentialen och prestandan för hela maskinparken. Data lagras för att hjälpa cheferna att beräkna dagliga volymer, övervaka produktionen samt hantera verksamheten. Med Cat Production Measurement har kunderna fördel av snabbare cykeltider, högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning och driftskostnader.

Integrerad konstruktion

Cat Production Measurement integreras helt i maskinsystemet och displayen på fabriken. Djup integration gör det möjligt för systemet att använda befintliga komponenter och sensorer på maskinen för att optimera prestanda och tillförlitlighet till ett överkomligt pris.

Lägen och funktioner

De avancerade vägningslägena visar nyttolasten med noggrannhet vilket ger snabba lastcykler.

  • Automatisk vägning – Uppskattar materialvikten genom att helt enkelt svänga den lastade skopan, vilket är särskilt användbart vid lastning på samma nivå eller till bank.
  • Lastningsvikt – Förhandsgranskar materialvikt plus lastbilens nyttolast, vilket gör att föraren kan dumpa överflödigt material från skopan för att uppnå målvikten.
  • Överlastningslarm – Meddelar föraren på skärmen när det sista skoplasset överskrider lastbilens gräns för nyttolast.
     

Övervakning av produktiviteten

Förarna kan avläsa produktiviteten i hytten, där de snabbt kan ta fram information om daglig nyttolastvikt, antal lastningar och cykler samt totala värden. Tillsammans med LINK-tekniken kan arbetsledningen nå data för nyttolast samt värden för produktions- och bränsleeffektivitet – allt samlat på ett ställe via VisionLink® Payload Reporting. De omfattande rapportmöjligheterna hjälper arbetsledningen att snabbt styra om materialförflyttningen, utvärdera maskinparkens och förarnas prestanda och fatta beslut i rätt tid, så att produktionsmålen nås och arbetsplatsens effektivitet hålls på topp. 

 

Trycksaker

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo