Bommen med variabel vinkel för Cat® 308E2 förbättrar mångsidigheten och prestandan i trånga utrymmen

För publicering i Nordamerika och Europa: mars 2016  
Utgivningsnummer: 172PR16

Cat® 308E2 hydraulisk minigrävmaskin går nu att få med bom med variabel vinkel (VAB) vilket ger utökat arbetsområde och ytterligare förbättrar maskinens flexibilitet i olika tillämpningar. Med ett maximalt grävdjup på 4 290 mm (169 tum) utökar VAB den maximala räckvidden på 308E2 med 760 mm (30 tum) till totalt 7 780 mm (306 tum), jämfört med bom/sticka i standardkonfiguration; tömningshöjden är utökad med 1 410 mm (56 tum) till 6 080 mm (239 tum). Dessutom gör VAB att 308E2 kan arbeta närmare bladet och banden vilket ökar lyftkapaciteten på trånga platser.

Med en Cat C3.3B-motor på 48,5 kW (65 hp) och ett lastkännande hydraulsystem som levererar flöden på upp till 150 l/min (39,6 gpm), är 308E2 en kompakt konstruktion med ett överhäng vid arbete över sidan på endast 290 mm (11 tum) vilket ger effektiv och säker drift på trånga utrymmen eller arbetsplatser. När uppdragen kräver ökad stabilitet och lyftkapacitet finns en motvikt som tillval vilken ökar överhänget till endast 405 mm (16 tum).  

Förarplatsen är utformad för komfort, bekvämlighet och säkerhet och har en stor luftfjädrad och uppvärmd förarstol, justerbara handledsstöd och ergonomiska joystickar. Cat COMPASS-skärmen har ett lösenordsskyddat säkerhetssystem, justerbar flödesreglering för yttre hydraulik, platsreferenssystem och bakåtriktad kamera. Förarplatsen är ROPS-certifierad och utrustad med Cats förreglingssystem, vilket låser hydrauliken när säkerhetsbågen är uppfälld. Bland andra säkerhetsfunktioner märks automatisk svängbroms, rullbälte och körlarm (tillval i Europa).

Underredet på 308E2 kan utrustas med gummiband, stålband eller stålband med gummiplattor vilket gör att det finns en korrekt konfiguration för de tillämpningar som maskinen vanligen används till. Till 308E2 finns mekaniska eller hydrauliska snabbkopplingar vilket ökar mångsidigheten med det breda utbudet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap. Den "griptumsförberedda" stickan är standard.

Produktspecifikationer för 308E2 med VAB

Allmän

Motormodell

Cat C3.3B

Nominell nettoeffekt (ISO9249)

65,0 hp

48,5 kW

Arbetsvikt

19 184 lb

8 700 kg

Mått -- Längd, vinklingsbar mellanbom -- Standardsticka

Grävdjup

169 tum

4 290 mm

Mått -- Förlängd vinklingsbar bom -- Standardsticka

Grävdjup

157 tum

3 980 mm

Maximal räckvidd vid marknivå

300 tum

7 632 mm

Maximal räckvidd

306 tum

7 780 mm

Maximal grävhöjd

315 tum

8 000 mm

Maximal tömningshöjd

239 tum

6 080 mm

Mått -- vinklingsbar bom indragen -- Standardsticka

Grävdjup

146 tum

3 710 mm

Maximal räckvidd vid marknivå

251 tum

6 365 mm

Maximal räckvidd

258 tum

6 550 mm

Maximal grävhöjd

205 tum

5 200 mm

Maximal tömningshöjd

132 tum

3 360 mm

Driftspecifikationer

Sticklängd – standard

66 tum

1 665 mm

Maskinöverhäng

11 tum

290 mm

Maskinöverhäng med extra motvikt

16 tum

405 mm

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo