Nya Cat® D6T levererar kraftfulla prestanda och finschaktning med precision

För publicering i Europa i november 2014
Utgivningsnummer: 563PR14

D6T-schaktaren från Cat® levererar både den kraft du behöver för tung schaktning och precisionen för finschaktning – allt i en och samma maskin. Den senaste D6T-modellen, som nu uppgraderats för att uppfylla emissionskraven enligt EU steg IV, bibehåller sin mångsidiga prestanda samtidigt som nya funktioner ytterligare vässat förarkomforten, bränsle-/vätskeeffektivitet och den enkla servicen.

Nu har D6T Stabilt blad-kontroll, en beprövad lösning hämtad från maskinerna i Cats K-familj. Systemet hjälper föraren genom att automatiskt utföra momentana bladjusteringar, vilket ökar precisionen vid finschaktning samtidigt som kraven på föraren minskar. Detta hjälper även mindre erfarna förare att nå en högre kvalitet vid finschaktning. Med de nya, valbara elektrohydrauliska kartorna kan föraren själv välja bladrespons eller skräddarsy maskinen utifrån typen av arbetsuppgifter.

Den nya automatväxlingen gör att föraren kan optimera körhastigheten för varje uppgift. Den ger också en bränslebesparing genom att automatiskt välja den mest effektiva växeln baserat på belastningen. Den tidigare 3-växlade transmissionen har nu 6 och 9 steg så att föraren kan finjustera körhastigheten vid såväl tyngre som lättare tillämpningar. Det går även att programmera önskade framåt-/bakåtväxlar när den nya automatväxlingen är aktiverad. Föraren slipper då göra de upprepade växlingsvalen vid varje byte av körriktning.

D6T får sin kraft från en Cat C9.3 ACERT-motor, på 154 kW.  Cats beprövade teknik för emissionsminskning är utvecklat för att sköta sig självt så att föraren kan fokusera på jobbet. Regenereringen sköts under gång. Systemet för selektiv katalytisk reduktion använder dieselavgasvätska (DEF), som enkelt fylls på vid tankning. I och med den förbättrade bränsleekonomin hos steg IIIB-modellerna, samt effektiv användning av DEF, får D6T en suverän total bränsleeffektivitet.

D6T är utrustad med tekniklösningarna Cat Connect LINK och GRADE vilka förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen. Med Product Link kan de ansvariga övervaka maskinernas plats, driftstimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder. Uppgifterna rapporteras trådlöst via gränssnittet VisionLink® med vars hjälp ägarna kan sänka ägar- och driftskostnaderna. Cat AccuGrade är ett system för maskinkontroll och -styrning som monteras hos återförsäljaren. Det kan förbättra förarens produktivitet och noggrannhet med ända upp till 50 procent jämfört med konventionella metoder.

Den rymliga hytten med takmonterad, högeffektiv luftkonditionering, är med sina 75 dB (A), mycket tyst. Den har lättmanövrerade elektrohydrauliska joystickar för styrning och redskapsreglering och en indikator för längdfall/tvärfall som visar lutningsprocenten i realtid. Maskinen är lättservad med lättåtkomliga servicepunkter och ett servicecenter i marknivå med timmätare, batterifrånskiljare och sekundär motoravstängning. D6T går att få med bakåtriktad kamera och med de nykonstruerade skyddsräckena och fotstegen förbättras säkerheten för föraren och servicepersonalen.

D6T finns i konfigurationerna XL, XW och LGP med respektive utrustning för den typ av arbete som ska utföras. Jobbar du med avfallshantering eller skogsbruk så finns den även i sådana versioner, samt med tillvalet XL-finschaktning. D6T kan förses med blad av halvuniversell, rak, vinklingsbar eller deponityp. Med VPAT-blad (Variable Pitch Angle Tilt) kan föraren justera snedställningen och hydrauliskt justera bladlyft, vinkel och lutning. Tillvalen för bandplattor och bakre redskap gör att maskinen kan anpassas perfekt för jobbet som ska utföras.  Mer information om D6T och andra Cat-schaktare hittar du på www.cat.com

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo