Borstkrok, IT38-fäste

Borstkrok, IT38-fäste Krokgrupper

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kombinerad vikt
54 lb
24.5 kg
Typ av gränssnitt
IT38-koppling
IT38-koppling
Total höjd
34.4 tum
873 mm

Produktspecifikation för Borstkrok, IT38-fäste

Kombinerad vikt 54 lb 24.5 kg
Typ av gränssnitt IT38-koppling IT38-koppling
Total höjd 34.4 tum 873 mm
Total längd 9.2 tum 233 mm
Total bredd 4.7 tum 120 mm

Jämför Borstkrok, IT38-fäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder