Krok, IT-fäste

Krokgrupper Krok, IT-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kombinerad vikt
358 lb
162.4 kg
Typ av gränssnitt
IT-koppling
IT-koppling
Total höjd
34.8 tum
884 mm

Översikt

Ger möjlighet att ansluta IT-fästen för skopor.

Produktspecifikation för Krok, IT-fäste

Kombinerad vikt 358 lb 162.4 kg
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Total höjd 34.8 tum 884 mm
Total längd 20.6 tum 524 mm
Total bredd 25.9 tum 659 mm
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
Se aktuella erbjudanden för  Krok, IT-fäste

Visa fler erbjudanden