1524 mm (60 tum)

1524 mm (60 tum) Anläggningsgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
66.9 tum
1700 mm
Längd
60 tum
1524 mm
Bredd
5.9 tum
150 mm

Produktspecifikation för 1524 mm (60 tum)

Total längd 66.9 tum 1700 mm
Längd 60 tum 1524 mm
Bredd 5.9 tum 150 mm
Höjd 34.1 tum 865 mm
Gaffeltjocklek 3 tum 75 mm
Lastkapacitet 6613.9 lb 3000 kg
Vikt 375.4 lb 170.3 kg
Spetskonfiguration Med svängning/utan svängning Med svängning/utan svängning

Jämför 1524 mm (60 tum) med produkter som ofta jämförs.