1829 mm (72 tum)

1829 mm (72 tum) Anläggningsgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
78.9 tum
2005 mm
Längd
72 tum
1829 mm
Bredd
5.9 tum
150 mm

Produktspecifikation för 1829 mm (72 tum)

Total längd 78.9 tum 2005 mm
Längd 72 tum 1829 mm
Bredd 5.9 tum 150 mm
Höjd 34.1 tum 865 mm
Gaffeltjocklek 3 tum 75 mm
Lastkapacitet 6613.9 lb 3000 kg
Vikt 423.5 lb 192.1 kg
Spetskonfiguration Med svängning/utan svängning Med svängning/utan svängning

Jämför 1829 mm (72 tum) med produkter som ofta jämförs.