1219 mm (48 tum)

1219 mm (48 tum) Pallgaffelspetsar för stockar och timmer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
103.5 tum
1399 mm
Längd
96 tum
1219 mm
Bredd
7.1 tum
150 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Stock- och timmergaffelspetsar från Cat® används vid lastning, avlastning, förflyttning och sortering av material samt matning av sågverk. De platta gaffelspetsarna och upphöjda skydden är specialutformade för hantering av både avverkat timmer och staplat virke.
Ökad sänkning av spetsen

Ökad sänkning av spetsen

Med en spetssänkning får föraren bättre sikt vid lastning.
Avsmalnande spetsar

Avsmalnande spetsar

Tack vare den avsmalnande formen kan föraren föra in spetsarna mellan stockar för att sortera och underlätta en mer kontrollerad avlastning.
Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder ger en större yta och stabilitet vid transport av större material.

Produktspecifikation för 1219 mm (48 tum)

Total längd 103.5 tum 1399 mm
Längd 96 tum 1219 mm
Bredd 7.1 tum 150 mm
Höjd 40 tum 1016 mm
Gaffeltjocklek 3 tum 65 mm
Lastkapacitet 8558.3 lb 4400 kg
Vikt 718.7 lb 162 kg
Spetskonfiguration Utan svängmekanism och flytläge Utan svängmekanism och flytläge

Jämför 1219 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1219 mm (48 tum)

Visa fler erbjudanden