Studiobilder

Pallgaffelspetsar för stockar och timmer 1219 mm (48 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total längd
55.1 tum
1399 millimeter
Längd
48 tum
1219 millimeter
Bredd
5.9 tum
150 millimeter

Översikt

Våra extra gaffelspetsar för stock- och timmergaffelstativ kommer i flera olika utföranden och längder för att möta dina behov.

Produktspecifikation för 1219 mm (48 tum)

Total längd 55.1 tum 1399 millimeter
Längd 48 tum 1219 millimeter
Bredd 5.9 tum 150 millimeter
Höjd 41.7 tum 1058 millimeter
Gaffeltjocklek 2.6 tum 65 millimeter
Lastkapacitet 9700.3 lb 4400 kg
Vikt 363.8 lb 165 kg
Spetskonfiguration Utan svängmekanism, med flytläge Utan svängmekanism, med flytläge

Jämför 1219 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1219 mm (48 tum)

Visa fler erbjudanden