Översikt
Våra extra gaffelspetsar för stock- och timmergaffelstativ kommer i flera olika utföranden och längder för att möta dina behov.
Huvudspecifikationer
Våra extra gaffelspetsar för stock- och timmergaffelstativ kommer i flera olika utföranden och längder för att möta dina behov.
Visar 1-6 av 4
| Total längd | 103.5 tum 2628 mm |
| Längd | 96 tum 2438 mm |
| Bredd | 7.1 tum 180 mm |
| Höjd | 40 tum 1016 mm |
| Gaffeltjocklek | 3 tum 75 mm |
| Lastkapacitet | 8558.3 lb 3882 kg |
| Vikt | 718.7 lb 326 kg |
| Spetskonfiguration | Utan svängmekanism och flytläge Utan svängmekanism och flytläge |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger