Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1220 mm (48 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 millimeter
Gaffelbredd
3.9 tum
100 millimeter
Spetshöjd
25.6 tum
651 millimeter

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1220 mm (48 tum)

Gaffellängd 48 tum 1220 millimeter
Gaffelbredd 3.9 tum 100 millimeter
Spetshöjd 25.6 tum 651 millimeter
Gaffeltjocklek 2 tum 50 millimeter
Spetsvikt 142.4 lb 64.59 kg
Total längd 51.4 tum 1305 millimeter

Jämför 1220 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1220 mm (48 tum)

Visa fler erbjudanden