1 120 mm (44 tum)

1 120 mm (44 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
44.1 tum
1120 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
21.3 tum
541 mm

Produktspecifikation för 1 120 mm (44 tum)

Gaffellängd 44.1 tum 1120 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 21.3 tum 541 mm
Gaffeltjocklek 1.8 tum 45 mm
Spetsvikt 112.7 lb 51.1 kg
Total längd 47 tum 1194 mm

Jämför 1 120 mm (44 tum) med produkter som ofta jämförs.