| Gaffellängd | 41.3 tum 1050 mm |
| Gaffelbredd | 5.1 tum 130 mm |
| Spetshöjd | 31.5 tum 800 mm |
| Gaffeltjocklek | 2 tum 50 mm |
| Spetsvikt | 198.4 lb 90 kg |
| Total längd | 44.8 tum 1138 mm |
Pallgaffelspetsar 1 050 mm (41 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Gaffellängd
- 41.3 tum
- 1050 mm
- Gaffelbredd
- 5.1 tum
- 130 mm
- Spetshöjd
- 31.5 tum
- 800 mm
Översikt
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Produktspecifikation för 1 050 mm (41 tum)
Jämför 1 050 mm (41 tum) med produkter som ofta jämförs.
Gaffeltillbehör
1 050 mm (41 tum)
Vald
- Gaffellängd
- 41.3 tum
- 1050 mm
- Gaffelbredd
- 5.1 tum
- 130 mm
- Spetshöjd
- 31.5 tum
- 800 mm
Gaffeltillbehör
914 mm (36 tum)
- Gaffellängd
- 36 tum
- 914.4 mm
- Gaffelbredd
- 3.9 tum
- 100 mm
- Spetshöjd
- 21.3 tum
- 541 mm
Gaffeltillbehör
1070 mm (42 tum)
- Gaffellängd
- 42.1 tum
- 1070 mm
- Gaffelbredd
- 3.9 tum
- 100 mm
- Spetshöjd
- 21.3 tum
- 541 mm