1200 mm (47 tum)

1200 mm (47 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
47.2 tum
1200 mm
Gaffelbredd
5.1 tum
130 mm
Spetshöjd
31.5 tum
800 mm

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Gaffellängd 47.2 tum 1200 mm
Gaffelbredd 5.1 tum 130 mm
Spetshöjd 31.5 tum 800 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 217.4 lb 98.6 kg
Total längd 50.7 tum 1288 mm

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.