Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

1350 mm (53 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
53.1 tum
1350 mm
Gaffelbredd
5.1 tum
130 mm
Spetshöjd
31.5 tum
800 mm

Produktspecifikation för 1350 mm (53 tum)

Gaffellängd 53.1 tum 1350 mm
Gaffelbredd 5.1 tum 130 mm
Spetshöjd 31.5 tum 800 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 234.4 lb 106.3 kg
Total längd 56.6 tum 1438 mm

Jämför 1350 mm (53 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  1350 mm (53 tum)

Visa fler erbjudanden