Översikt
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Huvudspecifikationer
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
| Gaffellängd | 53.1 tum 1350 mm |
| Gaffelbredd | 5.1 tum 130 mm |
| Spetshöjd | 31.5 tum 800 mm |
| Gaffeltjocklek | 2.4 tum 60 mm |
| Spetsvikt | 265.4 lb 120.4 kg |
| Total längd | 57 tum 1448 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger