Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

1 120 mm (44 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
44.1 tum
1120 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
25.6 tum
651 mm

Produktspecifikation för 1 120 mm (44 tum)

Gaffellängd 44.1 tum 1120 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 25.6 tum 651 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 136.5 lb 61.9 kg
Total längd 47.6 tum 1208 mm

Jämför 1 120 mm (44 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  1 120 mm (44 tum)

Visa fler erbjudanden