1220 mm (48 tum)

Pallgaffelspetsar 1220 mm (48 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
25.6 tum
651 mm

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1220 mm (48 tum)

Gaffellängd 48 tum 1220 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 25.6 tum 651 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 145.1 lb 65.8 kg
Total längd 51.5 tum 1308 mm

Jämför 1220 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1220 mm (48 tum)

Visa fler erbjudanden