1 220 mm (48 tum) vänster förskjutning

Pallgaffelspetsar 1 220 mm (48 tum) vänster förskjutning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 mm
Gaffelbredd
4.8 tum
122 mm
Spetshöjd
31.5 tum
800 mm

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1 220 mm (48 tum) vänster förskjutning

Gaffellängd 48 tum 1220 mm
Gaffelbredd 4.8 tum 122 mm
Spetshöjd 31.5 tum 800 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 191.8 lb 87 kg
Total längd 51.5 tum 1308 mm
Total bredd 6.9 tum 175 mm

Jämför 1 220 mm (48 tum) vänster förskjutning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 220 mm (48 tum) vänster förskjutning

Visa fler erbjudanden