1 220 mm (48 tum) höger förskjutning

1 220 mm (48 tum) höger förskjutning Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 mm
Gaffelbredd
4.8 tum
122 mm
Spetshöjd
31.5 tum
800 mm

Produktspecifikation för 1 220 mm (48 tum) höger förskjutning

Gaffellängd 48 tum 1220 mm
Gaffelbredd 4.8 tum 122 mm
Spetshöjd 31.5 tum 800 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 191.8 lb 87 kg
Total längd 51.5 tum 1308 mm
Total bredd 6.9 tum 175 mm

Jämför 1 220 mm (48 tum) höger förskjutning med produkter som ofta jämförs.