1524 mm (60 tum)

Pallgaffelspetsar 1524 mm (60 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
60 tum
1524 mm
Gaffelbredd
4.9 tum
125 mm
Spetshöjd
25.8 tum
655 mm

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1524 mm (60 tum)

Gaffellängd 60 tum 1524 mm
Gaffelbredd 4.9 tum 125 mm
Spetshöjd 25.8 tum 655 mm
Gaffeltjocklek 2.4 tum 60 mm
Spetsvikt 238.1 lb 108 kg
Total längd 64.5 tum 1639 mm

Jämför 1524 mm (60 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1524 mm (60 tum)

Visa fler erbjudanden