Översikt
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Huvudspecifikationer
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
| Gaffellängd | 72 tum 1828 mm |
| Gaffelbredd | 4.9 tum 125 mm |
| Spetshöjd | 25.8 tum 655 mm |
| Gaffeltjocklek | 2.4 tum 60 mm |
| Spetsvikt | 277.8 lb 126 kg |
| Total längd | 76.5 tum 1943 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger