1220 mm (48 tum)

1220 mm (48 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
27.8 tum
706 mm

Produktspecifikation för 1220 mm (48 tum)

Gaffellängd 48 tum 1220 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 27.8 tum 706 mm
Gaffeltjocklek 1.6 tum 40 mm
Spetsvikt 117.7 lb 53.39 kg
Total längd 50.9 tum 1293 mm
Total bredd 3.9 tum 100 mm

Jämför 1220 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1220 mm (48 tum)

Visa fler erbjudanden