1200 mm (47 tum)

1200 mm (47 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
47.2 tum
1200 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
24.9 tum
632 mm

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Gaffellängd 47.2 tum 1200 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 24.9 tum 632 mm
Gaffeltjocklek 1.6 tum 40 mm
Spetsvikt 111 lb 50.35 kg
Total längd 50.1 tum 1273 mm
Total bredd 3.9 tum 100 mm

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.