Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1070 mm (42 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
42.1 tum
1070 millimeter
Gaffelbredd
3.9 tum
100 millimeter
Spetshöjd
21.3 tum
541 millimeter

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1070 mm (42 tum)

Gaffellängd 42.1 tum 1070 millimeter
Gaffelbredd 3.9 tum 100 millimeter
Spetshöjd 21.3 tum 541 millimeter
Gaffeltjocklek 1.6 tum 40 millimeter
Spetsvikt 97 lb 44 kg
Total längd 44.8 tum 1139 millimeter

Jämför 1070 mm (42 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1070 mm (42 tum)

Visa fler erbjudanden