Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1200 mm (47 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
47.2 tum
1200 millimeter
Gaffelbredd
5.1 tum
130 millimeter
Spetshöjd
23.6 tum
600 millimeter

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Gaffellängd 47.2 tum 1200 millimeter
Gaffelbredd 5.1 tum 130 millimeter
Spetshöjd 23.6 tum 600 millimeter
Gaffeltjocklek 2 tum 50 millimeter
Spetsvikt 205.7 lb 93.3 kg
Total längd 50.8 tum 1290 millimeter

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1200 mm (47 tum)

Visa fler erbjudanden