Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1 050 mm (41 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
41.3 tum
1050 millimeter
Gaffelbredd
5.1 tum
130 millimeter
Spetshöjd
31.5 tum
800 millimeter

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1 050 mm (41 tum)

Gaffellängd 41.3 tum 1050 millimeter
Gaffelbredd 5.1 tum 130 millimeter
Spetshöjd 31.5 tum 800 millimeter
Gaffeltjocklek 2 tum 50 millimeter
Spetsvikt 190.7 lb 86.5 kg
Total längd 44.9 tum 1140 millimeter

Jämför 1 050 mm (41 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 050 mm (41 tum)

Visa fler erbjudanden