Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1350 mm (53 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
53.1 tum
1350 millimeter
Gaffelbredd
5.1 tum
130 millimeter
Spetshöjd
31.5 tum
800 millimeter

Översikt

De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1350 mm (53 tum)

Gaffellängd 53.1 tum 1350 millimeter
Gaffelbredd 5.1 tum 130 millimeter
Spetshöjd 31.5 tum 800 millimeter
Gaffeltjocklek 2.4 tum 60 millimeter
Spetsvikt 275.6 lb 125 kg
Total längd 57.1 tum 1450 millimeter

Jämför 1350 mm (53 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1350 mm (53 tum)

Visa fler erbjudanden